Questi distanziatori per LED sono disponibili in tre diversi modelli per LED T-1 e T-1 3/4. Oltre a controllare l'altezza, garantiscono la ritenzione e la stabilità del conduttore. Sono autobloccanti, per l'inserimento automatico e il pre-assemblaggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo di LED compatibile (tutti) | Diametro totale | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0346 € - 0,0346 € | 2562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,0506 € - 0,0695 € | 1198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0754 € - 0,1033 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0421 € - 0,0575 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 0,0948 € - 0,0948 € | 2011 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,0527 € - 0,072 € | 106741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0877 € - 0,1201 € | Richiedi il lead time qui |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,0669 € - 0,0917 € | 1001 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0689 € - 0,0944 € | 2165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0573 € - 0,0785 € | Richiedi il lead time qui |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0881 € - 0,121 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| 0,1043 € - 0,1262 € | Richiedi il lead time qui |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,0487 € - 0,067 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0432 € - 0,0593 € | 710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0673 € - 0,0923 € | Richiedi il lead time qui |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0475 € - 0,0651 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare