Menu Ricerca

Distanziali per LED

Disponibile

Questi distanziatori per LED sono forniti in due modelli per LED T-1 e T-1 3/4. Distanziano il LED dalla superficie della scheda. Inoltre, minimizzano gli spostamenti e le variazioni in altezza, garantendo uniformità del prodotto e facilità di produzione.

Codice Serie: SRLEDS1E

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma Colore Materiale Tipo di LED compatibile Altezza totale Acquista
0,0832 € - 0,1028 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0832 € - 0,1028 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
9.5 mm
0,0986 € - 0,1217 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
12.7 mm
0,1253 € - 0,1519 € 5454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Oblungo
Nero
PVC
6.4 mm
0,2404 € - 0,2749 € 970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
5.1 mm
0,0738 € - 0,1014 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
PVC
4.8 mm
0,9216 € - 1,285 € 568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Cilindrico
Nero
PA
25.0 mm
0,2899 € - 0,3142 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
9.1 mm
0,3061 € - 0,3318 € 10966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
15.2 mm
0,2899 € - 0,3142 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
11.2 mm
0,0581 € - 0,0886 € 4098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon
6.5 mm
0,2625 € - 0,2984 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Nero
PVC
9.5 mm
0,1131 € - 0,1368 € 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
PVC
15.9 mm
0,3237 € - 0,3508 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
22.9 mm
0,0581 € - 0,0886 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Nylon
4.8 mm
0,0715 € - 0,098 € 206959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
PVC
4.8 mm
0,1977 € - 0,2262 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Nero
PVC
9.5 mm
0,0505 € - 0,0771 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
22.2 mm
0,268 € - 0,3067 € 8049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
7.6 mm
10110058 0,0764 € - 0,1049 € 40457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
PVC
6.4 mm
  • di 5
Distanziatore per LED 0.187 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10365410

Fascia di prezzo
0,1028 € - 0,0832 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.7 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
Distanziatore per LED 0.187 in 0.375 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10365427

Fascia di prezzo
0,1028 € - 0,0832 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.7 mm
  • Altezza totale
    9.5 mm
Distanziatore per LED 0.187 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10365434

Fascia di prezzo
0,1217 € - 0,0986 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.7 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
Distanziatore per LED 8.1 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Nero

10314135

Fascia di prezzo
0,1519 € - 0,1253 €

Livelli di giacenza
5454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Oblungo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diametro totale
    8.1 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.200 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110454

Fascia di prezzo
0,2749 € - 0,2404 €

Livelli di giacenza
970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    5.1 mm
Distanziatore per LED 4.8 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Nero

10110232

Fascia di prezzo
0,1014 € - 0,0738 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
  • Altezza totale
    4.8 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 25.0 mm

10368688

Fascia di prezzo
1,285 € - 0,9216 €

Livelli di giacenza
568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Cilindrico
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Altezza totale
    25.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziatore per LED 0.200 in 0.360 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110539

Fascia di prezzo
0,3142 € - 0,2899 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    9.1 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.600 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110614

Fascia di prezzo
0,3318 € - 0,3061 €

Livelli di giacenza
10966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    15.2 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.440 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110577

Fascia di prezzo
0,3142 € - 0,2899 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    11.2 mm
Distanziatore per LED 6.0 mm 6.5 mm Nylon UL94 V-0 Naturale

10110379

Fascia di prezzo
0,0886 € - 0,0581 €

Livelli di giacenza
4098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.0 mm
  • Altezza totale
    6.5 mm
Distanziatore per LED 9.5 mm PVC UL94 V-0 Nero

10320983

Fascia di prezzo
0,2984 € - 0,2625 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Quadrato
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziatore per LED 4.8 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Nero

10110201

Fascia di prezzo
0,1368 € - 0,1131 €

Livelli di giacenza
2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
  • Altezza totale
    15.9 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.900 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10314098

Fascia di prezzo
0,3508 € - 0,3237 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    22.9 mm
Distanziatore per LED 3.6 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Naturale

10110157

Fascia di prezzo
0,0886 € - 0,0581 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 4.0 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Nero

10110041

Fascia di prezzo
0,098 € - 0,0715 €

Livelli di giacenza
206959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.0 mm
  • Altezza totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 9.5 mm PVC UL94 V-0 Nero

10320969

Fascia di prezzo
0,2262 € - 0,1977 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Quadrato
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziatore per LED 6.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110300

Fascia di prezzo
0,0771 € - 0,0505 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.0 mm
  • Altezza totale
    22.2 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.300 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110508

Fascia di prezzo
0,3067 € - 0,268 €

Livelli di giacenza
8049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    7.6 mm
Distanziatore per LED 4.0 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Nero

10110058

Fascia di prezzo
0,1049 € - 0,0764 €

Livelli di giacenza
40457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.0 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm