Menu Ricerca

Distanziali per LED

Disponibile

Questi distanziatori per LED sono forniti in due modelli per LED T-1 e T-1 3/4. Distanziano il LED dalla superficie della scheda. Inoltre, minimizzano gli spostamenti e le variazioni in altezza, garantendo uniformità del prodotto e facilità di produzione.

Codice Serie: SRLEDS1E

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma Colore Materiale Tipo di LED compatibile Altezza totale Acquista
0,0858 € - 0,1177 € 2647 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
PVC
9.5 mm
0,0581 € - 0,0886 € 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon
19.1 mm
0,2628 € - 0,2628 € 162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Oblungo
Nero
PVC
19.1 mm
0,1205 € - 0,1205 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Nero
PVC
19.1 mm
0,2628 € - 0,3007 € 10012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
7.1 mm
0,2404 € - 0,2749 € 86104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
3 mm
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon
9.5 mm
0,0821 € - 0,1125 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Nero
PVC
9.5 mm
0,0581 € - 0,0886 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Nylon
12.7 mm
0,1051 € - 0,1273 € 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
PVC
12.7 mm
0,0505 € - 0,0771 € 968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
4.8 mm
0,0505 € - 0,0771 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
9.5 mm
0,0505 € - 0,0771 € 15971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
15.9 mm
0,0581 € - 0,0886 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Nylon
19.1 mm
0,1977 € - 0,2262 € 3753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Nero
PVC
6.4 mm
0,0995 € - 0,1205 € 493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
PVC
12.7 mm
0,3122 € - 0,3385 € 170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
12.7 mm
0,2899 € - 0,3142 € 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon
10.7 mm
0,0505 € - 0,0771 € 309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
19.1 mm
Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Nylon
22.2 mm
  • di 5
Distanziatore per LED 4.8 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Nero

10110256

Fascia di prezzo
0,1177 € - 0,0858 €

Livelli di giacenza
2647 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
  • Altezza totale
    9.5 mm
Distanziatore per LED 6.0 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-0 Naturale

10110294

Fascia di prezzo
0,0886 € - 0,0581 €

Livelli di giacenza
15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.0 mm
  • Altezza totale
    19.1 mm
Distanziatore per LED 8.1 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Nero

10314111

Fascia di prezzo
0,2628 € - 0,2628 €

Livelli di giacenza
162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Oblungo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diametro totale
    8.1 mm
  • Altezza totale
    19.1 mm
Distanziatore per LED 4.0 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Nero

10110027

Fascia di prezzo
0,1205 € - 0,1205 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.0 mm
  • Altezza totale
    19.1 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.280 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110492

Fascia di prezzo
0,3007 € - 0,2628 €

Livelli di giacenza
10012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    7.1 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.120 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110416

Fascia di prezzo
0,2749 € - 0,2404 €

Livelli di giacenza
86104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    3 mm
Distanziatore per LED 6.0 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-0 Naturale

10638934


Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.0 mm
  • Altezza totale
    9.5 mm
Distanziatore per LED 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Nero

10110065

Fascia di prezzo
0,1125 € - 0,0821 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.0 mm
  • Altezza totale
    9.5 mm
Distanziatore per LED 3.6 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Naturale

10110195

Fascia di prezzo
0,0886 € - 0,0581 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
Distanziatore per LED 4.8 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Nero

10110263

Fascia di prezzo
0,1273 € - 0,1051 €

Livelli di giacenza
280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
Distanziatore per LED 6.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110348

Fascia di prezzo
0,0771 € - 0,0505 €

Livelli di giacenza
968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.0 mm
  • Altezza totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 3.6 mm 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110171

Fascia di prezzo
0,0771 € - 0,0505 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    9.5 mm
Distanziatore per LED 6.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110270

Fascia di prezzo
0,0771 € - 0,0505 €

Livelli di giacenza
15971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.0 mm
  • Altezza totale
    15.9 mm
Distanziatore per LED 3.6 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-0 Naturale

10110119

Fascia di prezzo
0,0886 € - 0,0581 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    19.1 mm
Distanziatore per LED 6.4 mm PVC UL94 V-0 Nero

10320952

Fascia di prezzo
0,2262 € - 0,1977 €

Livelli di giacenza
3753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Quadrato
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziatore per LED 4.0 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Nero

10110072

Fascia di prezzo
0,1205 € - 0,0995 €

Livelli di giacenza
493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.0 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110591

Fascia di prezzo
0,3385 € - 0,3122 €

Livelli di giacenza
170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
Distanziatore per LED 5.1 mm 10.7 mm Nylon UL94 V-2 Naturale

10110560

Fascia di prezzo
0,3142 € - 0,2899 €

Livelli di giacenza
116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    10.7 mm
Distanziatore per LED 3.6 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110102

Fascia di prezzo
0,0771 € - 0,0505 €

Livelli di giacenza
309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    19.1 mm
Distanziatore per LED 3.6 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Naturale

10590003


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    22.2 mm