Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziatori si montano facilmente a mano. Le estremità hanno un attacco a freccia e le alette di tensione mantengono il distanziatore in posizione. Disponibile in vari modelli per fori, spessori di pannelli e materiali diversi..
Codice Serie: SR2706
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Diametro foro B | Intervallo spessore pannello A | Intervallo spessore pannello B | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5098 € - 0,9437 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,1815 € - 0,2113 € | 27125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2587 € - 0,302 € | 24200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
||
0,5174 € - 0,6055 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
||
0,1771 € - 0,2061 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
||
0,2065 € - 0,2335 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1869 € - 0,2194 € | 8900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,1815 € - 0,2113 € | 39243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1796 € - 0,2031 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,2343 € - 0,2736 € | 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,0725 € - 0,0725 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,2065 € - 0,2335 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1796 € - 0,2031 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,161 € - 0,1789 € | 6033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1796 € - 0,2031 € | 955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,4605 € - 0,5405 € | 28900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.067 - 0.063 in
1.7 - 1.6 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
0,5906 € - 0,6908 € | 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
||
0,2065 € - 0,2335 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1796 € - 0,2031 € | 925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1796 € - 0,2031 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare