Menu Ricerca

Distanziali per scheda elettronica - Da avvitare

Disponibile

Questi supporti vengono montati saldamente con una vite #4 o M3. Il particolare design consente un fissaggio compatto.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Intervallo spessore pannello A Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,2603 € - 0,2893 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
#4,M3
7.6 mm
0,2019 € - 0,2244 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
#4,M3
9.5 mm
0,2128 € - 0,2364 € 2990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
#4,M3
12.7 mm
0,2078 € - 0,2309 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
#4,M3
11.1 mm
0,2205 € - 0,245 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
#4,M3
14.3 mm
0,2251 € - 0,2501 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
#4,M3
15.9 mm
Supporto a vite e blocco 7.6 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturale

10159873

Fascia di prezzo
0,2893 € - 0,2603 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #4,M3
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto a vite e blocco 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturale

10159880

Fascia di prezzo
0,2244 € - 0,2019 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #4,M3
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto a vite e blocco 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturale

10159903

Fascia di prezzo
0,2364 € - 0,2128 €

Livelli di giacenza
2990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #4,M3
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto a vite e blocco 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturale

10159897

Fascia di prezzo
0,2309 € - 0,2078 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #4,M3
  • Diametro foro A
    3.2 mm
N/A 14.3 mm (L) #4,M3 Fissaggio foro

10159910

Fascia di prezzo
0,245 € - 0,2205 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #4,M3
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto a vite e blocco 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturale

10159866

Fascia di prezzo
0,2501 € - 0,2251 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #4,M3
  • Diametro foro A
    3.2 mm