Menu Ricerca

Distanziali per scheda elettronica - Esagonali/Senza gola di scarico

Disponibile

Questi distanziali per PCB o colonnine sono stati progettati per essere installati manualmente con un semplice avvitamento senza l'uso di utensili. Questi distanziatori in ottone esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. Quelli senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziatori con gola di scarico si installano più rapidamente e non richiedono l'uso di una rondella.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
319 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Lunghezza filetto Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
1,5752 € - 3,482 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
10.0 mm
M4
80.0 mm
4,6704 € - 7,2128 € 1040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
14.0 mm
M8
40.0 mm
1,1174 € - 1,9049 € 231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
10.0 mm
M3
40.0 mm
2,1196 € - 2,8038 € 214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
12.0 mm
M6
25.0 mm
5,2783 € - 6,5496 € 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
14.0 mm
M8
70.0 mm
1,0115 € - 2,5623 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
12.0 mm
M6
30.0 mm
1,4891 € - 2,133 € 315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
10.0 mm
M5
25.0 mm
0,8465 € - 1,4891 € 962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
12.0 mm
M6
20.0 mm
0,7713 € - 1,3549 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
8.0 mm
M3
12.0 mm
5,2453 € - 6,5466 € 972 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
12.0 mm
M6
90.0 mm
1,8244 € - 3,0989 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
10.0 mm
M5
35.0 mm
0,9082 € - 1,6098 € 3217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
12.0 mm
M6
25.0 mm
0,7982 € - 1,5696 € 4103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
8.0 mm
M5
18.0 mm
0,8622 € - 1,3154 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
6.0 mm
M2.5
15.0 mm
2,3611 € - 4,038 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
12.0 mm
M6
30.0 mm
2,3074 € - 3,9441 € 425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
10.0 mm
M5
50.0 mm
0,4089 € - 0,5651 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
8.0 mm
M3
13.0 mm
2,5891 € - 4,4404 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
12.0 mm
M6
35.0 mm
4,3249 € - 6,6601 € 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
14.0 mm
M8
30.0 mm
0,3322 € - 0,3603 € Richiedi il lead time qui
Ottone
5.0 mm
M2.5
8.0 mm
  • di 16
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 80.0 mm

10227442

Fascia di prezzo
3,482 € - 1,5752 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
Distanziale maschio femmina Esagonale 13.0 mm M8 40.0 mm

10228074

Fascia di prezzo
7,2128 € - 4,6704 €

Livelli di giacenza
1040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M8
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 40.0 mm

10227244

Fascia di prezzo
1,9049 € - 1,1174 €

Livelli di giacenza
231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 25.0 mm

10227848

Fascia di prezzo
2,8038 € - 2,1196 €

Livelli di giacenza
214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
Distanziale maschio femmina Esagonale 13.0 mm M8 70.0 mm

10228098

Fascia di prezzo
6,5496 € - 5,2783 €

Livelli di giacenza
112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M8
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 30.0 mm

10227855

Fascia di prezzo
2,5623 € - 1,0115 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 25.0 mm

10227572

Fascia di prezzo
2,133 € - 1,4891 €

Livelli di giacenza
315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 20.0 mm

10227817

Fascia di prezzo
1,4891 € - 0,8465 €

Livelli di giacenza
962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 12.0 mm

10227152

Fascia di prezzo
1,3549 € - 0,7713 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 90.0 mm

10228005

Fascia di prezzo
6,5466 € - 5,2453 €

Livelli di giacenza
972 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 35.0 mm

10227619

Fascia di prezzo
3,0989 € - 1,8244 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 25.0 mm

10227831

Fascia di prezzo
1,6098 € - 0,9082 €

Livelli di giacenza
3217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 18.0 mm

10227510

Fascia di prezzo
1,5696 € - 0,7982 €

Livelli di giacenza
4103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10227053

Fascia di prezzo
1,3154 € - 0,8622 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 30.0 mm

10227862

Fascia di prezzo
4,038 € - 2,3611 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 50.0 mm

10227664

Fascia di prezzo
3,9441 € - 2,3074 €

Livelli di giacenza
425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 13.0 mm

10227169

Fascia di prezzo
0,5651 € - 0,4089 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 35.0 mm

10227886

Fascia di prezzo
4,4404 € - 2,5891 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
Distanziale maschio femmina Esagonale 13.0 mm M8 30.0 mm

10228050

Fascia di prezzo
6,6601 € - 4,3249 €

Livelli di giacenza
650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M8
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10644591

Fascia di prezzo
0,3603 € - 0,3322 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Autofilettante
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5