La parte inferiore di questi supporti viene installata sulla scheda premendola su una vite o un perno #8 o M4. La dentellatura all'interno del distanziatore fa presa sulle filettature. Il fissaggio superiore avviene con un inserto a baionetta.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Intervallo spessore pannello A | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1616 € - 0,1851 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1616 € - 0,1851 € | 7035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1616 € - 0,1851 € | 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1616 € - 0,1851 € | 30003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1616 € - 0,1851 € | 40401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1616 € - 0,1851 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare