Le madreviti consentono di fissare rapidamente e saldamente i pannelli o i circuiti stampati. Una volta serrata, fornisce un bloccaggio sicuro poiché le gambe all'estremità si espandono. Sono consigliati per il fissaggio dei circuiti stampati con moltissimi componenti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura compatibile | Dimensioni quadrato | Spessore massimo pannello | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2097 € - 0,233 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1853 € - 0,2059 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,1977 € - 0,2197 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2275 € - 0,2528 € | 10359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare