Le madreviti consentono di fissare rapidamente e saldamente i pannelli o i circuiti stampati. Un volta inserita la vite autofilettante, le alette laterali inferiori vengono spinte verso l'esterno, eliminando così la necessità di un dado. Si inseriscono in un foro quadrato che impedisce la rotazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro corpo | Spessore massimo pannello | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Dimensioni foro | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1795 € - 0,2065 € | Richiedi il lead time qui | 
0.264 in
 
6.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
#4,2.9mm self tapping screw
 | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | ||
| 0,1795 € - 0,2065 € | Richiedi il lead time qui | 
0.264 in
 
6.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 |  | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.626 in
 
15.9 mm
 | ||
| 0,1561 € - 0,1796 € | 415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.264 in
 
6.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 |  | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.626 in
 
15.9 mm
 | ||
| 0,1795 € - 0,2065 € | Richiedi il lead time qui | 
0.264 in
 
6.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
#4,2.9mm self tapping screw
 | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | ||
| 0,1453 € - 0,1614 € | 14482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.264 in
 
6.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 |  | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | ||
| 0,1795 € - 0,2065 € | 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.264 in
 
6.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 |  | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 0,1473 € - 0,1636 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.264 in
 
6.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 |  | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 0,1795 € - 0,2065 € | Richiedi il lead time qui | 
0.264 in
 
6.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 |  | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 0,1561 € - 0,1796 € | 7767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.264 in
 
6.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 |  | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 0,1795 € - 0,2065 € | Richiedi il lead time qui | 
0.264 in
 
6.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 |  | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | ||
| 0,1133 € - 0,1259 € | 34700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.264 in
 
6.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 |  | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | ||
| 0,1795 € - 0,2065 € | Richiedi il lead time qui | 
0.264 in
 
6.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 |  | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | ||
| 0,1231 € - 0,1368 € | 1233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.264 in
 
6.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 |  | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | ||
| 0,1226 € - 0,1362 € | 942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.264 in
 
6.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 |  | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 0,1795 € - 0,2065 € | Richiedi il lead time qui | 
0.264 in
 
6.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 |  | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | ||
| 0,1156 € - 0,1284 € | Richiedi il lead time qui | 
0.264 in
 
6.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 |  | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | ||
| 0,1156 € - 0,1284 € | 11078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.264 in
 
6.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 |  | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | ||
| 0,1795 € - 0,2065 € | 496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.264 in
 
6.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 |  | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | ||
| 0,1561 € - 0,1796 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.264 in
 
6.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 |  | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
| 0,1795 € - 0,2065 € | 7135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.264 in
 
6.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 |  | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare