Menu Ricerca

Distanziatore autofissante

Disponibile

Questi distanziali autobloccanti si inseriscono a incastro nella scheda e mantengono il distanziamento anche dopo la rimozione della vite. Disponibili in molte varianti altezza, misure di viti e spessore pannello. Disponibili nella versione standard e impilabile.

Codice Serie: SR2765

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
101 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro corpo Diametro interno Intervallo spessore pannello A Lunghezza distanziale Acquista
0,137 € - 0,1742 € 13994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.7 mm
0,1246 € - 0,1515 € Richiedi il lead time qui
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
15.9 mm
0,1246 € - 0,1515 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
11.1 mm
0,1246 € - 0,1515 € 12986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,137 € - 0,1742 € Richiedi il lead time qui
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,1246 € - 0,1515 € 13997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
15.9 mm
0,1363 € - 0,1515 € 23679 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,1246 € - 0,1515 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
19.1 mm
0,1246 € - 0,1515 € 25514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
12.7 mm
10027851 0,1246 € - 0,1515 € 186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
19.1 mm
0,1363 € - 0,1515 € 7030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
7.9 mm
0,1246 € - 0,1515 € 39955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
22.2 mm
0,137 € - 0,1742 € Richiedi il lead time qui
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,1246 € - 0,1515 € 22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,1246 € - 0,1515 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
0,137 € - 0,1742 € 9997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
8.0 mm
0,2263 € - 0,2652 € 9300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
0,1174 € - 0,1305 € 51651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
4.7 mm
0,1246 € - 0,1515 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
0,1071 € - 0,119 € 22023 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
9.5 mm
  • di 6
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 4.7 mm UL94 V-0 PA

10027912

Fascia di prezzo
0,1742 € - 0,137 €

Livelli di giacenza
13994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027998

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,1246 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro interno
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028070

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,1246 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro interno
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028155

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,1246 €

Livelli di giacenza
12986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028230

Fascia di prezzo
0,1742 € - 0,137 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027844

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,1246 €

Livelli di giacenza
13997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    6.4 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027929

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
23679 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    6.4 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
Supporto a vite e blocco 3.9 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028001

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,1246 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro interno
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco 3.9 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028087

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,1246 €

Livelli di giacenza
25514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro interno
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027851

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,1246 €

Livelli di giacenza
186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    6.4 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027936

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
7030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    6.4 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
Supporto a vite e blocco 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028018

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,1246 €

Livelli di giacenza
39955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro interno
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 PA

10028162

Fascia di prezzo
0,1742 € - 0,137 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028247

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,1246 €

Livelli di giacenza
22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027868

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,1246 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    6.4 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 8.0 mm UL94 V-0 PA

10027943

Fascia di prezzo
0,1742 € - 0,137 €

Livelli di giacenza
9997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 2.7 mm PA

10381618

Fascia di prezzo
0,2652 € - 0,2263 €

Livelli di giacenza
9300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 3.3 mm 4.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028575

Fascia di prezzo
0,1305 € - 0,1174 €

Livelli di giacenza
51651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    6.6 mm
  • Diametro interno
    3.3 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027875

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,1246 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    6.4 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027950

Fascia di prezzo
0,119 € - 0,1071 €

Livelli di giacenza
22023 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    6.4 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm