Menu Ricerca

Distanziatore autofissante

Disponibile

Questi distanziali autobloccanti si inseriscono a incastro nella scheda e mantengono il distanziamento anche dopo la rimozione della vite. Disponibili in molte varianti altezza, misure di viti e spessore pannello. Disponibili nella versione standard e impilabile.

Codice Serie: SR2765

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
101 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro corpo Diametro interno Intervallo spessore pannello A Lunghezza distanziale Acquista
0,096 € - 0,1123 € 20100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
2.5 mm
0,1215 € - 0,1478 € Richiedi il lead time qui
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,1215 € - 0,1478 € Richiedi il lead time qui
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,1337 € - 0,1699 € Richiedi il lead time qui
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,1377 € - 0,153 € 4953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
15.9 mm
0,1215 € - 0,1478 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
11.1 mm
0,1055 € - 0,1172 € Richiedi il lead time qui
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,1183 € - 0,1314 € 10336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
6.4 mm
0,1146 € - 0,1273 € Richiedi il lead time qui
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
4.7 mm
0,1215 € - 0,1478 € 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
9.5 mm
0,1215 € - 0,1478 € 12986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,1215 € - 0,1478 € 19841 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.8 mm
0,1215 € - 0,1478 € 9431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,1108 € - 0,1231 € 5819 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
3.2 mm
0,2208 € - 0,2587 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
0,2587 € - 0,302 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
6.5 mm
3.1 mm
8.0 mm
0,1918 € - 0,2131 € Richiedi il lead time qui
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
22.2 mm
0,2208 € - 0,2587 € 26449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
0,2479 € - 0,2926 € 11200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
7.7 mm
0,2668 € - 0,3115 € 14994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.6 mm
6.4 mm
3.2 mm
10.5 mm
  • di 6
Supporto a vite e blocco 5.5 mm 2.5 mm PA

10381601

Fascia di prezzo
0,1123 € - 0,096 €

Livelli di giacenza
20100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    5.5 mm
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028148

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028223

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028230

Fascia di prezzo
0,1699 € - 0,1337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco 3.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028551

Fascia di prezzo
0,153 € - 0,1377 €

Livelli di giacenza
4953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    6.6 mm
  • Diametro interno
    3.3 mm
Supporto a vite e blocco 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028070

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro interno
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027981

Fascia di prezzo
0,1172 € - 0,1055 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    6.4 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
Supporto a vite e blocco 3.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028582

Fascia di prezzo
0,1314 € - 0,1183 €

Livelli di giacenza
10336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    6.6 mm
  • Diametro interno
    3.3 mm
Supporto a vite e blocco 3.3 mm 4.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028575

Fascia di prezzo
0,1273 € - 0,1146 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    6.6 mm
  • Diametro interno
    3.3 mm
Supporto a vite e blocco 3.9 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028063

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro interno
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028155

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
12986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027905

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
19841 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    6.4 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028308

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
9431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
Supporto a vite e blocco 3.3 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028568

Fascia di prezzo
0,1231 € - 0,1108 €

Livelli di giacenza
5819 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    6.6 mm
  • Diametro interno
    3.3 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 3.5 mm PA

10381649

Fascia di prezzo
0,2587 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 3.1 mm 8.0 mm PA

10381748

Fascia di prezzo
0,302 € - 0,2587 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.5 mm
Supporto a vite e blocco 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028643

Fascia di prezzo
0,2131 € - 0,1918 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.9 mm
  • Diametro interno
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 3.1 mm PA

10381632

Fascia di prezzo
0,2587 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
26449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 3.1 mm 7.7 mm PA

10381731

Fascia di prezzo
0,2926 € - 0,2479 €

Livelli di giacenza
11200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 10.5 mm PA

10381755

Fascia di prezzo
0,3115 € - 0,2668 €

Livelli di giacenza
14994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm