Menu Ricerca

Distanziatori isolanti tondi

Disponibile

Questi distanziatori sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. I distanziatori rotondi sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica, un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.

Codice Serie: SR2797

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
177 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza filetto interno Diametro corpo Stile Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza filetto interno A Lunghezza distanziale Acquista
0,6989 € - 1,0101 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
10.0 mm
1,0825 € - 1,0825 € 218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
40.0 mm
0,7526 € - 1,1741 € 109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
15.0 mm
0,6787 € - 0,9807 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
10.0 mm
1,8834 € - 1,9652 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
18.0 mm
0,9007 € - 1,2984 € 292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
45.0 mm
0,9534 € - 1,4622 € 611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
45.0 mm
1,6629 € - 1,6629 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M5
10.0 mm
50.0 mm
0,8456 € - 1,3292 € 3596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
35.0 mm
0,4822 € - 0,782 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
20.0 mm
1,0135 € - 1,4622 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
30.0 mm
1,3619 € - 1,3619 € 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M5
10.0 mm
20.0 mm
1,0133 € - 1,55 € 348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
50.0 mm
0,543 € - 0,8829 € 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.5 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
7.5 mm
15.0 mm
0,8456 € - 1,3292 € 5999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
30.0 mm
0,8069 € - 1,2698 € 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
35.0 mm
0,4974 € - 0,8097 € 261 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
8.0 mm
18.0 mm
0,7323 € - 1,1551 € 1740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
25.0 mm
0,4974 € - 0,8097 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
9.0 mm
18.0 mm
0,4477 € - 0,7282 € 228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
4.0 mm
8.0 mm
  • di 9
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 10.0 mm

10176009

Fascia di prezzo
1,0101 € - 0,6989 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 40.0 mm

10176184

Fascia di prezzo
1,0825 € - 1,0825 €

Livelli di giacenza
218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 15.0 mm

10176436

Fascia di prezzo
1,1741 € - 0,7526 €

Livelli di giacenza
109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 10.0 mm

10036198

Fascia di prezzo
0,9807 € - 0,6787 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 18.0 mm

10176450

Fascia di prezzo
1,9652 € - 1,8834 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 45.0 mm

10176405

Fascia di prezzo
1,2984 € - 0,9007 €

Livelli di giacenza
292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 45.0 mm

10176580

Fascia di prezzo
1,4622 € - 0,9534 €

Livelli di giacenza
611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 50.0 mm

10176993

Fascia di prezzo
1,6629 € - 1,6629 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 35.0 mm

10131077

Fascia di prezzo
1,3292 € - 0,8456 €

Livelli di giacenza
3596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 20.0 mm

10131008

Fascia di prezzo
0,782 € - 0,4822 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 30.0 mm

10176733

Fascia di prezzo
1,4622 € - 1,0135 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 20.0 mm

10176849

Fascia di prezzo
1,3619 € - 1,3619 €

Livelli di giacenza
31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 50.0 mm

10176610

Fascia di prezzo
1,55 € - 1,0133 €

Livelli di giacenza
348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 15.0 mm

10131183

Fascia di prezzo
0,8829 € - 0,543 €

Livelli di giacenza
1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    7.5 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 30.0 mm

10131268

Fascia di prezzo
1,3292 € - 0,8456 €

Livelli di giacenza
5999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 35.0 mm

10131060

Fascia di prezzo
1,2698 € - 0,8069 €

Livelli di giacenza
298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 18.0 mm

10130988

Fascia di prezzo
0,8097 € - 0,4974 €

Livelli di giacenza
261 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    8.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 25.0 mm

10131022

Fascia di prezzo
1,1551 € - 0,7323 €

Livelli di giacenza
1740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 18.0 mm

10130995

Fascia di prezzo
0,8097 € - 0,4974 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    9.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 8.0 mm

10130926

Fascia di prezzo
0,7282 € - 0,4477 €

Livelli di giacenza
228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    4.0 mm