Menu Ricerca

Distanziatori isolanti tondi

Disponibile

Questi distanziatori sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. I distanziatori rotondi sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica, un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.

Codice Serie: SR2797

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
177 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza filetto interno Diametro corpo Stile Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza filetto interno A Lunghezza distanziale Acquista
0,9007 € - 1,2984 € 292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
45.0 mm
0,7741 € - 1,1167 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M2.5
6.0 mm
20.0 mm
0,6989 € - 1,0101 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
10.0 mm
1,7203 € - 2,2937 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
M6
12.7 mm
55.0 mm
1,0133 € - 1,55 € 348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
50.0 mm
1,5339 € - 2,0357 € 3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
M6
12.7 mm
40.0 mm
1,5646 € - 2,0764 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
M6
12.7 mm
45.0 mm
1,3619 € - 1,3619 € 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M5
10.0 mm
20.0 mm
1,6629 € - 1,6629 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M5
10.0 mm
50.0 mm
1,1798 € - 1,5626 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M5
10.0 mm
45.0 mm
0,9607 € - 1,3891 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M5
10.0 mm
25.0 mm
1,2034 € - 1,5938 € 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
40.0 mm
0,9347 € - 1,4336 € 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
40.0 mm
0,4974 € - 0,8097 € 261 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
8.0 mm
18.0 mm
0,9534 € - 1,4622 € 611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
45.0 mm
0,4974 € - 0,8097 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
9.0 mm
18.0 mm
0,8069 € - 1,2698 € 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
35.0 mm
0,4477 € - 0,7282 € 228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
4.0 mm
8.0 mm
0,4822 € - 0,782 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
20.0 mm
0,543 € - 0,8829 € 12200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
12.0 mm
  • di 9
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 45.0 mm

10176405

Fascia di prezzo
1,2984 € - 0,9007 €

Livelli di giacenza
292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 20.0 mm

10175972

Fascia di prezzo
1,1167 € - 0,7741 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 10.0 mm

10176009

Fascia di prezzo
1,0101 € - 0,6989 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M6 55.0 mm

10177167

Fascia di prezzo
2,2937 € - 1,7203 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
  • Diametro corpo
    12.7 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    12.7 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 50.0 mm

10176610

Fascia di prezzo
1,55 € - 1,0133 €

Livelli di giacenza
348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M6 40.0 mm

10177075

Fascia di prezzo
2,0357 € - 1,5339 €

Livelli di giacenza
3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
  • Diametro corpo
    12.7 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    12.7 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M6 45.0 mm

10177105

Fascia di prezzo
2,0764 € - 1,5646 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
  • Diametro corpo
    12.7 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    12.7 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 20.0 mm

10176849

Fascia di prezzo
1,3619 € - 1,3619 €

Livelli di giacenza
31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 50.0 mm

10176993

Fascia di prezzo
1,6629 € - 1,6629 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 45.0 mm

10176962

Fascia di prezzo
1,5626 € - 1,1798 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 25.0 mm

10176870

Fascia di prezzo
1,3891 € - 0,9607 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 40.0 mm

10176764

Fascia di prezzo
1,5938 € - 1,2034 €

Livelli di giacenza
76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 40.0 mm

10176566

Fascia di prezzo
1,4336 € - 0,9347 €

Livelli di giacenza
61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 18.0 mm

10130988

Fascia di prezzo
0,8097 € - 0,4974 €

Livelli di giacenza
261 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    8.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 45.0 mm

10176580

Fascia di prezzo
1,4622 € - 0,9534 €

Livelli di giacenza
611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 18.0 mm

10130995

Fascia di prezzo
0,8097 € - 0,4974 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    9.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 35.0 mm

10131060

Fascia di prezzo
1,2698 € - 0,8069 €

Livelli di giacenza
298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 8.0 mm

10130926

Fascia di prezzo
0,7282 € - 0,4477 €

Livelli di giacenza
228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    4.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 20.0 mm

10131008

Fascia di prezzo
0,782 € - 0,4822 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 12.0 mm

10131169

Fascia di prezzo
0,8829 € - 0,543 €

Livelli di giacenza
12200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm