Questi distanziatori sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. I distanziatori rotondi sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica, un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.
Codice Serie: SR2797
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza filetto interno | Diametro corpo | Stile | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza filetto interno A | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7182 € - 1,0379 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Maschio/Maschio
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,8128 € - 1,2615 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Maschio/Maschio
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8934 € - 1,3745 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Maschio/Maschio
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,9138 € - 0,9515 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Maschio/Maschio
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,9138 € - 0,9515 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Maschio/Maschio
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,9007 € - 1,2984 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Maschio/Maschio
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
3,1608 € - 3,2263 € | 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Maschio/Maschio
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,9007 € - 1,2984 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Maschio/Maschio
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,7325 € - 1,0586 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Maschio/Maschio
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,7896 € - 1,1391 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Maschio/Maschio
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,9534 € - 1,4622 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Maschio/Maschio
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,9314 € - 1,0265 € | 258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Maschio/Maschio
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,0399 € - 1,0825 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Maschio/Maschio
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,85 € - 0,886 € | 293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Maschio/Maschio
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
5,6494 € - 5,6494 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Maschio/Maschio
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7896 € - 1,1391 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Maschio/Maschio
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7896 € - 1,1391 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Maschio/Maschio
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,51 € - 1,5411 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Maschio/Maschio
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,1529 € - 1,2021 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Maschio/Maschio
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,0383 € - 1,0809 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Maschio/Maschio
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare