Questi distanziatori sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. I distanziatori rotondi sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica, un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.
Codice Serie: SR2797
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza filetto interno | Diametro corpo | Stile | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza filetto interno A | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9418 € - 1,3619 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,2897 € - 1,7108 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Female
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,5209 € - 0,847 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,5339 € - 2,0357 € | 3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Female
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,5646 € - 2,0764 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Female
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,543 € - 0,8829 € | 12200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,0059 € - 1,5337 € | 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,4974 € - 0,8097 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0602 € - 0,0602 € | 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,496 € - 0,8069 € | 3790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,543 € - 0,8829 € | 5869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,543 € - 0,8829 € | 9690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,8884 € - 1,3569 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,543 € - 0,8829 € | 216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4946 € - 0,8042 € | 27890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,7323 € - 1,1551 € | 2187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,7668 € - 1,209 € | 7498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,4974 € - 0,8097 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,8831 € - 1,273 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,85 € - 0,886 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare