Questi distanziatori sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. I distanziatori rotondi sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica, un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.
Codice Serie: SR2797
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza filetto interno | Diametro corpo | Stile | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza filetto interno A | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9007 € - 1,2984 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,1529 € - 1,2021 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,7325 € - 1,0586 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,8934 € - 1,3745 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,7896 € - 1,1391 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,9534 € - 1,4622 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,7896 € - 1,1391 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7896 € - 1,1391 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
5,6494 € - 5,6494 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7182 € - 1,0379 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,745 € - 0,8803 € | 265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,2109 € - 2,3092 € | 291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,9418 € - 1,3619 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,7203 € - 2,2937 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,8696 € - 0,9056 € | 1242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,7182 € - 1,0379 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
10036204 | 0,7014 € - 0,9807 € | 3700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0,8128 € - 1,2615 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,9351 € - 0,9744 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,0383 € - 1,0809 € | 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare