Menu Ricerca

Distanziatori isolanti tondi

Disponibile

Questi distanziatori sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. I distanziatori rotondi sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica, un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.

Codice Serie: SR2797

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
177 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza filetto interno Diametro corpo Stile Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza filetto interno A Lunghezza distanziale Acquista
0,9138 € - 0,9515 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M2.5
6.0 mm
20.0 mm
0,7182 € - 1,0379 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M2.5
6.0 mm
10.0 mm
0,8128 € - 1,2615 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
Male/Male
25.0 mm
1,0383 € - 1,0809 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
Male/Male
40.0 mm
1,1529 € - 1,2021 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Male/Male
18.0 mm
0,9007 € - 1,2984 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
Male/Male
40.0 mm
0,7896 € - 1,1391 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
Male/Male
20.0 mm
0,7182 € - 1,0379 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
Male/Male
15.0 mm
5,6494 € - 5,6494 € Richiedi il lead time qui
6.5 mm
Male/Male
20.0 mm
0,7896 € - 1,1391 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
Male/Male
25.0 mm
0,9138 € - 0,9515 € Richiedi il lead time qui
6.5 mm
Male/Male
25.0 mm
0,7896 € - 1,1391 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
Male/Male
25.0 mm
0,9534 € - 1,4622 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
Male/Male
40.0 mm
0,7325 € - 1,0586 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Male/Male
12.0 mm
0,8934 € - 1,3745 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
Male/Male
30.0 mm
0,745 € - 0,8803 € 265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
Male/Male
12.0 mm
0,85 € - 0,886 € 293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
Male/Male
10.0 mm
0,9314 € - 1,0265 € 258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
Male/Male
15.0 mm
0,8451 € - 1,2195 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
Male/Male
30.0 mm
1,51 € - 1,5411 € Richiedi il lead time qui
6.5 mm
Male/Male
30.0 mm
  • di 9
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 20.0 mm

10175873

Fascia di prezzo
0,9515 € - 0,9138 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 10.0 mm

10175910

Fascia di prezzo
1,0379 € - 0,7182 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M4 25.0 mm PA

10176528

Fascia di prezzo
1,2615 € - 0,8128 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Rotondo 6.5 mm M3 40.0 mm PA

10176207

Fascia di prezzo
1,0809 € - 1,0383 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M4 18.0 mm PA

10176474

Fascia di prezzo
1,2021 € - 1,1529 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M3 40.0 mm PA

10176399

Fascia di prezzo
1,2984 € - 0,9007 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M2.5 20.0 mm PA

10175989

Fascia di prezzo
1,1391 € - 0,7896 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M2.5 15.0 mm PA

10175965

Fascia di prezzo
1,0379 € - 0,7182 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Rotondo 6.5 mm M2.5 20.0 mm PA

10321942

Fascia di prezzo
5,6494 € - 5,6494 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M2.5 25.0 mm PA

10175996

Fascia di prezzo
1,1391 € - 0,7896 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Rotondo 6.5 mm M2.5 25.0 mm PA

10175903

Fascia di prezzo
0,9515 € - 0,9138 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M3 25.0 mm PA

10176344

Fascia di prezzo
1,1391 € - 0,7896 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M4 40.0 mm PA

10176573

Fascia di prezzo
1,4622 € - 0,9534 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M3 12.0 mm PA

10176269

Fascia di prezzo
1,0586 € - 0,7325 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M4 30.0 mm PA

10176559

Fascia di prezzo
1,3745 € - 0,8934 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Rotondo 6.5 mm M3 12.0 mm PA

10176054

Fascia di prezzo
0,8803 € - 0,745 €

Livelli di giacenza
265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Rotondo 6.5 mm M3 10.0 mm PA

10176023

Fascia di prezzo
0,886 € - 0,85 €

Livelli di giacenza
293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Rotondo 6.5 mm M3 15.0 mm PA

10176085

Fascia di prezzo
1,0265 € - 0,9314 €

Livelli di giacenza
258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M3 30.0 mm PA

10176375

Fascia di prezzo
1,2195 € - 0,8451 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Rotondo 6.5 mm M3 30.0 mm PA

10176177

Fascia di prezzo
1,5411 € - 1,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66