Menu Ricerca

Distanziatori isolanti tondi

Disponibile

Questi distanziatori sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. I distanziatori rotondi sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica, un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.

Codice Serie: SR2797

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
177 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza filetto interno Diametro corpo Stile Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza filetto interno A Lunghezza distanziale Acquista
0,6787 € - 0,9807 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
10.0 mm
0,85 € - 0,886 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
15.0 mm
0,7325 € - 1,0586 € 1726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
15.0 mm
1,8834 € - 1,9652 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
18.0 mm
0,9418 € - 1,3619 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
25.0 mm
10176245 0,7258 € - 1,0489 € 1092 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
12.0 mm
0,9138 € - 0,9515 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
25.0 mm
0,8456 € - 1,3292 € 3596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
35.0 mm
0,4477 € - 0,7282 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
5.0 mm
10.0 mm
0,9347 € - 1,4336 € 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
40.0 mm
1,3963 € - 1,835 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
M6
12.7 mm
30.0 mm
0,8456 € - 1,3292 € 5999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
30.0 mm
0,5775 € - 0,9368 € 17100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.5 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
7.5 mm
15.0 mm
0,8869 € - 1,3988 € 6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
20.0 mm
0,4974 € - 0,8097 € 261 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
8.0 mm
18.0 mm
0,543 € - 0,8829 € 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.5 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
7.5 mm
15.0 mm
0,9534 € - 1,4622 € 611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
45.0 mm
0,5209 € - 0,847 € 13900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
2.5 mm
5.0 mm
1,0135 € - 1,4622 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
30.0 mm
1,6629 € - 1,6629 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M5
10.0 mm
50.0 mm
  • di 9
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 10.0 mm

10036198

Fascia di prezzo
0,9807 € - 0,6787 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 15.0 mm

10176061

Fascia di prezzo
0,886 € - 0,85 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 15.0 mm

10176276

Fascia di prezzo
1,0586 € - 0,7325 €

Livelli di giacenza
1726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 18.0 mm

10176450

Fascia di prezzo
1,9652 € - 1,8834 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 25.0 mm

10176702

Fascia di prezzo
1,3619 € - 0,9418 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 12.0 mm

10176245

Fascia di prezzo
1,0489 € - 0,7258 €

Livelli di giacenza
1092 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 25.0 mm

10176122

Fascia di prezzo
0,9515 € - 0,9138 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 35.0 mm

10131077

Fascia di prezzo
1,3292 € - 0,8456 €

Livelli di giacenza
3596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 10.0 mm

10130940

Fascia di prezzo
0,7282 € - 0,4477 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    5.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 40.0 mm

10176566

Fascia di prezzo
1,4336 € - 0,9347 €

Livelli di giacenza
61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M6 30.0 mm

10177044

Fascia di prezzo
1,835 € - 1,3963 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
  • Diametro corpo
    12.7 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    12.7 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 30.0 mm

10131268

Fascia di prezzo
1,3292 € - 0,8456 €

Livelli di giacenza
5999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 15.0 mm

10131190

Fascia di prezzo
0,9368 € - 0,5775 €

Livelli di giacenza
17100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    7.5 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 20.0 mm

10176313

Fascia di prezzo
1,3988 € - 0,8869 €

Livelli di giacenza
6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 18.0 mm

10130988

Fascia di prezzo
0,8097 € - 0,4974 €

Livelli di giacenza
261 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    8.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 15.0 mm

10131183

Fascia di prezzo
0,8829 € - 0,543 €

Livelli di giacenza
1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    7.5 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 45.0 mm

10176580

Fascia di prezzo
1,4622 € - 0,9534 €

Livelli di giacenza
611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 5.0 mm

10131107

Fascia di prezzo
0,847 € - 0,5209 €

Livelli di giacenza
13900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    2.5 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 30.0 mm

10176733

Fascia di prezzo
1,4622 € - 1,0135 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 50.0 mm

10176993

Fascia di prezzo
1,6629 € - 1,6629 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza filetto interno A
    10.0 mm