Le etichette antimanomissione hanno una superficie opaca adatta alla scrittura e sono disponibili in pezzi fustellati. Alcune opzioni lasciano un messaggio visibile di sicurezza 'void', mentre altre non lasciano alcun residuo.
Colore: Rosso, Blu, Verde Codice Serie: SRH0049, SRH0048, SRKertasTack
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo di guarnizione | B | Dimensione etichetta | A | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1727 € - 0,1727 € | 11392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Non Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1727 € - 0,1727 € | Richiedi il lead time qui |
Total Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3109 € - 0,3109 € | 9291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Non Transfer
|
3.346 in
85.0 mm
|
Large
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3109 € - 0,3109 € | Richiedi il lead time qui |
Total Transfer
|
3.346 in
85.0 mm
|
Large
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1727 € - 0,1727 € | Richiedi il lead time qui |
Total Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1727 € - 0,1727 € | Richiedi il lead time qui |
Non Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3109 € - 0,3109 € | Richiedi il lead time qui |
Total Transfer
|
3.346 in
85.0 mm
|
Large
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1727 € - 0,1727 € | Richiedi il lead time qui |
Total Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3109 € - 0,3109 € | Richiedi il lead time qui |
Non Transfer
|
3.346 in
85.0 mm
|
Large
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1727 € - 0,1727 € | Richiedi il lead time qui |
Non Transfer
|
2.362 in
60.0 mm
|
Small
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare