Gli evidenziatori promozionali trasparenti danno l'illusione che gli stampati siano liberamente sospesi in aria in un costante movimento. Questi evidenziatori promozionali sono dotati di fascia adesiva in schiuma o pellicola adesiva per essere applicati su superfici piane o irregolari.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Tipo di adesivo | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4193 € - 0,4679 € | 161233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10388662 | 0,0851 € - 0,0851 € | 21092 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
Pellicola
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 0,2591 € - 0,3031 € | 28400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10379899 | 0,3965 € - 0,4659 € | 13157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
Adhesive Pads
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
| 0,0948 € - 0,212 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
Gomma
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10379868 | 0,245 € - 0,2846 € | 4429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare