Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio al carbonio Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza sotto carico | Rigidità | Tensione iniziale | Lunghezza totale | Materiale | Carico a molla a carico massimo | Diametro esterno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4733 € - 2,6806 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Acciaio inossidabile
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 2,4733 € - 2,6806 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
2 in
50.8 mm
|
Acciaio inossidabile
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 2,9293 € - 3,1919 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
5 in
127.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 2,9017 € - 3,1642 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Acciaio inossidabile
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 4,4355 € - 4,8224 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| 4,9329 € - 5,3694 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Acciaio inossidabile
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 7,351 € - 8,0143 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
5.5 in
139.7 mm
|
Acciaio inossidabile
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 2,1555 € - 2,349 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Acciaio al carbonio
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 3,0813 € - 3,3439 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
2 in
50.8 mm
|
Acciaio al carbonio
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 3,482 € - 3,7998 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
5 in
127.0 mm
|
Acciaio al carbonio
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 3,6202 € - 3,943 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Acciaio al carbonio
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| 2,1417 € - 2,3352 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 2,1417 € - 2,3352 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Acciaio inossidabile
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 2,1417 € - 2,3352 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Acciaio inossidabile
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 2,5701 € - 2,7911 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
4 in
101.6 mm
|
Acciaio inossidabile
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 2,4733 € - 2,6806 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
| 2,4733 € - 2,6806 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Acciaio inossidabile
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 2,4733 € - 2,6806 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
3 in
76.2 mm
|
Acciaio inossidabile
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 2,4733 € - 2,6922 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Acciaio inossidabile
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 2,8879 € - 3,1366 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Acciaio inossidabile
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare