Menu Ricerca

Fascette a pallini montabili

Disponibile

Le fascette a pallini sono progettate per poter posare e rimuovere agevolmente il cavo e impedirne lo scivolamento. Le fascette a pressione agevolano il fissaggio semplice e sicuro a un pannello.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Standard infiammabilità del materiale Lunghezza totale Acquista
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 HB
127.0 mm
5116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 HB
127.0 mm
Richiedi il lead time qui
UL94 V-2
127.0 mm
2410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
127.0 mm
4576 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
127.0 mm
Fascetta a pallini 127.0 mm 31.8 mm PP Naturale

10174364


Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta a pallini 127.0 mm 31.8 mm PP Nero

10163856


Livelli di giacenza
5116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta a pallini 127.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Nero

10163863


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E169973
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta a pallini 127.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10163870


Livelli di giacenza
2410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E169973
Fascetta a pallini 127.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10174371


Livelli di giacenza
4576 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790