Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa gamma di fascette autoaggrappanti è ideale per numerose applicazioni in cui i supporti devono essere riutilizzati o quando i cavi raggruppati in fasci sono più fragili e richiedono particolare attenzione. Disponibili anche con fibbia in plastica.
Codice Serie: SR2001
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale gancio | Colore | Lunghezza totale | Larghezza totale | With Buckle? | With Screw Hole? | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5501 € - 2,8334 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 0,9342 € - 1,038 € | 5086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Nero
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,3136 € - 1,4596 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Arancione
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,1805 € - 1,3117 € | 7660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
12 in
304.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
No
|
Sì
|
||
| 0,6157 € - 0,6157 € | 10342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Nero
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
No
|
No
|
||
| 2,5501 € - 2,8334 € | 625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Blu
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,1969 € - 1,3299 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Blu
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sì
|
||
| 1,1969 € - 1,3299 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Verde
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sì
|
||
| 0,8432 € - 0,9369 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Bianco
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sì
|
||
| 1,2905 € - 1,4339 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Verde
|
13 in
330.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
No
|
Sì
|
||
| 0,7962 € - 0,8847 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Rosso
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sì
|
||
| 1,2288 € - 1,3653 € | 520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Giallo
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Sì
|
||
| 2,2513 € - 2,5209 € | 867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Nero
|
12.205 in
310.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
No
|
No
|
||
| 5,2618 € - 5,8464 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 0,8388 € - 0,9321 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Giallo
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
| 0,6975 € - 0,775 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Blu
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 0,7264 € - 0,8071 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Nero
|
8 in
203.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
No
|
|
||
| 1,0379 € - 1,1532 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Bianco
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sì
|
||
| 1,3776 € - 1,5307 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Nero
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Sì
|
||
| 2,6237 € - 2,6237 € | Richiedi il lead time qui |
PE; PP
|
Nero
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sì
|
No
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare