Da utilizzare nel settore alimentare e farmaceutico - dispersione totale del metallo in tutto il corpo della fascetta. Visibile ai raggi x. Il colore blu aiuta il rilevamento. Può essere usata nell'ambito di un processo HACCP. Senza alogeni. Grado di estinguenza UL94 HB. Temperatura di esercizio: da -40C a +85C (continua). Rilevabili con metal detector con sensibilità impostata per rilevare sfere ferrose a partire da 1,5 mm di diametro.
Codice Serie: SR1747
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|
0,3056 € - 0,3396 € | 1389 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,2304 € - 0,256 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
1,0615 € - 1,1794 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
0,4585 € - 0,5095 € | Richiedi il lead time qui |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
0,6167 € - 0,6852 € | 3296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.85 in
47.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
0,5718 € - 0,6354 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,2304 € - 0,256 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
0,8887 € - 0,9875 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
0,4255 € - 0,4728 € | 698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,6476 € - 0,7195 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
1,0615 € - 1,1794 € | 4193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
0,4585 € - 0,5095 € | Richiedi il lead time qui |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
1,0109 € - 1,1233 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
1,275 € - 1,4167 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
0,6549 € - 0,7277 € | 288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.291 in
109.0 mm
|
14.843 in
377.0 mm
|
||
0,2979 € - 0,331 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
0,2349 € - 0,261 € | 645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
0,4751 € - 0,9567 € | 8298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,0862 € - 0,1662 € | 30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1,6883 € - 1,8977 € | 3798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
14.961 in
380.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare