Menu Ricerca

Fascetta 3.6 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Nero

Questa fascetta in nylon 6/6 nero è dotata di un dente in acciaio inossidabile. ‌Il dente di acciaio, resistente alla corrosione e non magnetico, si ancora saldamente all'interno del corpo della fascetta per un bloccaggio sicuro Il suo grado di autoestinguenza è classificato V2 secondo UL94; può essere utilizzata a una temperatura di esercizio compresa tra - 40°C e + 85°C.
Codice articolo Essentra :

10278659

Codice articolo precedente:

495192

4353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 199 0,2601 €
200 - 499 0,2522 €
500 - 999 0,2442 €
1000 + 0,2363 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

26,01 €

100 x 0,2601 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 200.0 mm
Larghezza totale 3.6 mm
Diametro massimo fascio cavi 53.0 mm
Resistenza minima a trazione 40.0 kg
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci