Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.
Codice Serie: SR1785
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,067 € - 0,0727 € | 394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,268 € - 0,2918 € | 15028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Nero
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0661 € - 0,0775 € | Richiedi il lead time qui |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0208 € - 0,0208 € | 294000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
|
||
| 0,3362 € - 0,36 € | 3316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturale
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,1897 € - 0,2076 € | 13233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Naturale
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| Richiedi il lead time qui |
2.047 in
52.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 0,0208 € - 0,0208 € | 54037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturale
|
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nero
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Naturale
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|||
| 0,0105 € - 0,0153 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3362 € - 0,36 € | 8160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Nero
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 36000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 10244364 | 0,0253 € - 0,0296 € | 61900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|
| 10244838 | 0,0101 € - 0,0109 € | 659831 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 0,0086 € - 0,0101 € | 74018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,015 € - 0,0176 € | 151153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0168 € - 0,0196 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0094 € - 0,0111 € | 1503235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0168 € - 0,0196 € | 74531 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare