Menu Ricerca

Fascette standard

Disponibile

Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.

Codice Serie: SR1785

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
183 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Colore Resistenza minima a trazione Acquista
0,8649 € - 1,0093 € Richiedi il lead time qui
225.0 mm
730.0 mm
Nero
114.0 kg
10244838 0,0101 € - 0,0109 € 659831 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
100.0 mm
Nero
8.0 kg
0,015 € - 0,0176 € 455336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
120.0 mm
Naturale
8.0 kg
0,4568 € - 0,4806 € 4598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
360.0 mm
Nero
50.0 kg
0,6834 € - 0,7975 € 6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
175.0 mm
580.0 mm
Naturale
114.0 kg
0,2046 € - 0,2284 € 13358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
150.0 mm
Nero
40.0 kg
0,0371 € - 0,0435 € Richiedi il lead time qui
49.0 mm
180.0 mm
Nero
18.0 kg
0,0976 € - 0,1141 € Richiedi il lead time qui
116.0 mm
385.0 mm
Nero
22.0 kg
0,5197 € - 0,6105 € 8400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
140.0 mm
480.0 mm
Naturale
114.0 kg
0,0269 € - 0,0293 € 375200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
150.0 mm
Nero
22.0 kg
0,8016 € - 0,9377 € 259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
225.0 mm
730.0 mm
Naturale
114.0 kg
0,0546 € - 0,0638 € 3339 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
74.0 mm
250.0 mm
Nero
18.0 kg
0,0438 € - 0,0815 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
85.0 mm
300.0 mm
Naturale
22.0 kg
0,4413 € - 0,5156 € 2048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
380.0 mm
Naturale
114.0 kg
0,3877 € - 0,4551 € 2024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
280.0 mm
Nero
114.0 kg
0,2818 € - 0,33 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
230.0 mm
Naturale
114.0 kg
1,2444 € - 1,4575 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
317.0 mm
1030.0 mm
Naturale
114.0 kg
0,1622 € - 0,176 € 218885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.0 mm
300.0 mm
Naturale
55.0 kg
0,44 € - 0,5142 € 16909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
236.0 mm
762.0 mm
Nero
80.0 kg
0,3809 € - 0,4427 € 3953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
210.0 mm
685.0 mm
Naturale
80.0 kg
  • di 10
Fascetta 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nylon Nero

10251621

Fascia di prezzo
1,0093 € - 0,8649 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    730.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    225.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244838

Fascia di prezzo
0,0109 € - 0,0101 €

Livelli di giacenza
659831 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    25.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244333

Fascia di prezzo
0,0176 € - 0,015 €

Livelli di giacenza
455336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    120.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    30.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 360.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Nero

10278727

Fascia di prezzo
0,4806 € - 0,4568 €

Livelli di giacenza
4598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    360.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    50.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 580.0 mm 175.0 mm Nylon Naturale

10245279

Fascia di prezzo
0,7975 € - 0,6834 €

Livelli di giacenza
6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    580.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    175.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Nero

10278635

Fascia di prezzo
0,2284 € - 0,2046 €

Livelli di giacenza
13358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    35.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    40.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 180.0 mm 49.0 mm Nylon 6/6 Nero

10245002

Fascia di prezzo
0,0435 € - 0,0371 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    180.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    49.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 385.0 mm 116.0 mm Nylon 6/6 Nero

10245187

Fascia di prezzo
0,1141 € - 0,0976 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    385.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    116.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Nylon Naturale

10245255

Fascia di prezzo
0,6105 € - 0,5197 €

Livelli di giacenza
8400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    480.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    140.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244906

Fascia di prezzo
0,0293 € - 0,0269 €

Livelli di giacenza
375200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    39.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nylon Naturale

10245286

Fascia di prezzo
0,9377 € - 0,8016 €

Livelli di giacenza
259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    730.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    225.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244937

Fascia di prezzo
0,0638 € - 0,0546 €

Livelli di giacenza
3339 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    250.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    74.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244692

Fascia di prezzo
0,0815 € - 0,0438 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    300.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    85.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Naturale

10245248

Fascia di prezzo
0,5156 € - 0,4413 €

Livelli di giacenza
2048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    380.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    110.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Nero

10251577

Fascia di prezzo
0,4551 € - 0,3877 €

Livelli di giacenza
2024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    280.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    80.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm Nylon Naturale

10245224

Fascia di prezzo
0,33 € - 0,2818 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    230.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    63.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 1030.0 mm 317.0 mm Nylon Naturale

10245309

Fascia di prezzo
1,4575 € - 1,2444 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1030.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    317.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247266

Fascia di prezzo
0,176 € - 0,1622 €

Livelli di giacenza
218885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    300.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    88.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 762.0 mm 236.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247563

Fascia di prezzo
0,5142 € - 0,44 €

Livelli di giacenza
16909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    762.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    236.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 685.0 mm 210.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247327

Fascia di prezzo
0,4427 € - 0,3809 €

Livelli di giacenza
3953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    685.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    210.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2