Menu Ricerca

Clip fermacavo Adesivo 25.4 mm 38.1 mm PVC Grigio

Questa clip fermacavi si monta facilmente e rapidamente con una base adesiva. Realizzati in PVC UL94 V-0 con un adesivo in acrilico. Il diametro massimo del fascio è di 25,4 mm. La forma a D consente di accedere rapidamente ai cavi e rimuoverli con una posizione prossima alla base.
Codice articolo Essentra :

10159354

Codice articolo precedente:

KKD-16-RT

198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 1,2311 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

123,11 €

100 x 1,2311 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Adhesive Material Acrilico
Colore Grigio
Materiale PVC
Metodo di montaggio Adhesive
Intervallo temperatura di esercizio 0 - 50 °C
Altezza totale 33.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci