Si monta facilmente e rapidamente con una base adesiva. Quattro misure differenti per fasci di diverso diametro. Mantiene i cavi in posizione consentendone al tempo stesso la rimozione, se necessario. In PVC grigio UL94 V-0. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza base | Diametro massimo cavo compatibile | Lunghezza base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2619 € - 1,2619 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,3299 € - 0,3597 € | 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,2337 € - 0,2691 € | 6018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1343 € - 0,1614 € | 60358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |