Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I fermacavi piatti si installano facilmente a pressione. La chiusura a cerniera garantisce che i cavi rimangano ordinati senza essere sottoposti a sollecitazioni dal fermacavo stesso. Disponibili in diverse configurazioni e modelli in base alla necessità.
Codice Serie: SR2169
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza base | Materiale | Lunghezza base | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1174 € - 1,1174 € | 1233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
Adesivo
|
||
| 1,1174 € - 1,1174 € | 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
Adesivo
|
||
| 1,285 € - 1,285 € | 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
Adesivo
|
||
| 1,1812 € - 1,1812 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
|
Adesivo
|
||
| 1,1174 € - 1,1174 € | 2353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
Adesivo
|
||
| 0,1707 € - 0,193 € | 25223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
1.169 in
29.7 mm
|
Vite
|
||
| 0,2291 € - 0,261 € | 958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
1.169 in
29.7 mm
|
Adesivo
|
||
| 0,4123 € - 0,4457 € | 2142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
3.26 in
82.8 mm
|
Vite
|
||
| 0,4441 € - 0,4675 € | 616 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,7945 € - 0,7945 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
Adesivo
|
||
| 0,3994 € - 0,4319 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
|
Vite
|
||
| 0,382 € - 0,4131 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
|
Vite
|
||
| 0,3409 € - 0,375 € | 8756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
A scatto
|
||
| 0,5401 € - 0,5859 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,7945 € - 0,7945 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
|
Adesivo
|
||
| 0,2499 € - 0,286 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
3.858 in
98.0 mm
|
|
||
| 1,2619 € - 1,2619 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
Adesivo
|
||
| 0,7322 € - 0,7322 € | 780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Alluminio
|
|
Adesivo
|
||
| 0,7945 € - 0,7945 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
|
Adesivo
|
||
| 0,4441 € - 0,4675 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6