Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I fermacavi piatti si installano facilmente a pressione. La chiusura a cerniera garantisce che i cavi rimangano ordinati senza essere sottoposti a sollecitazioni dal fermacavo stesso. Disponibili in diverse configurazioni e modelli in base alla necessità.
Codice Serie: SR2169
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza base | Materiale | Lunghezza base | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4843 € - 1,3562 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
2.843 in
72.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 1,1174 € - 1,1174 € | 1233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
Adesivo
|
||
| 10022832 | 0,2263 € - 0,2582 € | 5544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
2.224 in
56.5 mm
|
Vite
|
|
| 1,1174 € - 1,1174 € | 2353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
Adesivo
|
||
| 0,1707 € - 0,193 € | 25223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
1.169 in
29.7 mm
|
Vite
|
||
| 1,1812 € - 1,1812 € | 1569 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
Adesivo
|
||
| 0,3332 € - 0,361 € | 3460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
2.224 in
56.5 mm
|
Adesivo
|
||
| 0,6482 € - 0,6482 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
Push In
|
||
| 0,3901 € - 0,4207 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
|
A scatto
|
||
| 0,4829 € - 0,5254 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Alluminio
|
|
Adesivo
|
||
| 0,3385 € - 0,3668 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
|
Vite
|
||
| 0,3994 € - 0,4319 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
|
Vite
|
||
| 0,2549 € - 0,2917 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
||
| 0,9815 € - 0,9815 € | 6690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
Adesivo
|
||
| 0,4943 € - 0,5325 € | 8099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
Adesivo
|
||
| 1,1203 € - 1,1203 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
1.063 in
27.0 mm
|
Adesivo
|
||
| 1,0594 € - 1,0594 € | 36337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
1.437 in
36.5 mm
|
Adesivo
|
||
| 1,7845 € - 1,7845 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon 6/6
|
2.409 in
61.2 mm
|
Adesivo
|
||
| 0,6246 € - 0,6246 € | 3202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
Adesivo
|
||
| 1,1812 € - 1,1812 € | 527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon 6/6
|
|
Adesivo