Menu Ricerca

Fermacavo per cavi piatti

Disponibile

I fermacavi piatti si installano facilmente a pressione. La chiusura a cerniera garantisce che i cavi rimangano ordinati senza essere sottoposti a sollecitazioni dal fermacavo stesso. Disponibili in diverse configurazioni e modelli in base alla necessità.

Codice Serie: SR2169

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
62 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza base Materiale Lunghezza base Metodo di montaggio Acquista
0,7945 € - 0,7945 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Adesivo
0,2499 € - 0,286 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
74.2 mm
10005965 0,2988 € - 0,3243 € 49826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
A scatto
0,761 € - 0,761 € 6363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
0,4829 € - 0,5254 € 29098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Alluminio
Adesivo
0,3385 € - 0,3668 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
Vite
0,7945 € - 0,7945 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Adesivo
2,2236 € - 2,2236 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
Adesivo
0,2549 € - 0,2917 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
80.5 mm
0,3994 € - 0,4319 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
Vite
10035962 0,5107 € - 0,5376 € 973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.2 mm
PA
39.3 mm
Push In
0,5268 € - 0,5721 € 29331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
A scatto
0,2549 € - 0,2917 € 249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
56.8 mm
0,1317 € - 0,1317 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Vite
0,382 € - 0,4131 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
Vite
1,2619 € - 1,2619 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Adesivo
0,3994 € - 0,4319 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
Vite
0,5401 € - 0,5859 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
0,5226 € - 0,5636 € 5767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
0,3409 € - 0,375 € 8756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
A scatto
  • di 4
Fermacavo piatto 64.8 mm 14.6 mm Naturale Nylon 6/6

10154540

Fascia di prezzo
0,7945 € - 0,7945 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    12.7 mm
  • Altezza totale
    14.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    64.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Naturale Nylon 6/6 N/A 74.2 mm (L)

10312933

Fascia di prezzo
0,286 € - 0,2499 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Lunghezza base
    74.2 mm
  • Larghezza cavo
    58.7 mm
  • Diametro foro di montaggio
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavo piatto 65.0 mm 10.0 mm Naturale Nylon 6/6

10005965

Fascia di prezzo
0,3243 € - 0,2988 €

Livelli di giacenza
49826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Larghezza interna
    52.0 mm
  • Larghezza cavo
    10.0 mm
  • Diametro foro di montaggio
    4.0 mm
  • Altezza totale
    19.1 mm
Fermacavo piatto 4.0 mm 77.2 mm 10.2 mm Naturale Poliammide

10035993

Fascia di prezzo
0,761 € - 0,761 €

Livelli di giacenza
6363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Larghezza interna
    63.8 mm
  • Larghezza cavo
    10.2 mm
  • Diametro foro di montaggio
    4.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.0 - 2.0 mm
Fermacavo piatto 19.1 mm 6.4 mm Naturale Alluminio

10148136

Fascia di prezzo
0,5254 € - 0,4829 €

Livelli di giacenza
29098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616991099
  • Larghezza interna
    6.4 mm
  • Larghezza cavo
    19.1 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
Fermacavo piatto Naturale Nylon 6/6

10154496

Fascia di prezzo
0,3668 € - 0,3385 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    12.7 mm
  • Altezza totale
    14.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    41.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavo piatto 58.7 mm 14.6 mm Naturale Nylon 6/6

10154519

Fascia di prezzo
0,7945 € - 0,7945 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    12.7 mm
  • Altezza totale
    14.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    58.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavo piatto 82.3 mm 14.6 mm Naturale Nylon 6/6

10154588

Fascia di prezzo
2,2236 € - 2,2236 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    12.7 mm
  • Altezza totale
    14.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    82.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Naturale Nylon 6/6 N/A 80.5 mm (L)

10312940

Fascia di prezzo
0,2917 € - 0,2549 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Lunghezza base
    80.5 mm
  • Larghezza cavo
    64.8 mm
  • Diametro foro di montaggio
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavo piatto Naturale Nylon 6/6

10154557

Fascia di prezzo
0,4319 € - 0,3994 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    19.1 mm
  • Altezza totale
    21.0 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    64.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavo piatto 39.3 mm 13.2 mm Naturale PA

10035962

Fascia di prezzo
0,5376 € - 0,5107 €

Livelli di giacenza
973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Lunghezza base
    39.3 mm
  • Larghezza base
    13.2 mm
  • Larghezza interna
    24.7 mm
  • Larghezza cavo
    24.7 mm
Fermacavo piatto 67.0 mm 9.9 mm Naturale Nylon 6/6

10154403

Fascia di prezzo
0,5721 € - 0,5268 €

Livelli di giacenza
29331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Larghezza interna
    53.4 mm
  • Larghezza cavo
    10.0 mm
  • Diametro foro di montaggio
    4.0 mm
  • Altezza totale
    16.4 mm
Naturale;Nylon 6/6;N/A;56.8 mm;(L)

10108659

Fascia di prezzo
0,2917 € - 0,2549 €

Livelli di giacenza
249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Lunghezza base
    56.8 mm
  • Larghezza cavo
    41.2 mm
  • Diametro foro di montaggio
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavo piatto Naturale Nylon 6/6

10154533

Fascia di prezzo
0,1317 € - 0,1317 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    12.7 mm
  • Altezza totale
    14.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    64.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavo piatto Naturale Nylon 6/6

10425756

Fascia di prezzo
0,4131 € - 0,382 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    19.1 mm
  • Altezza totale
    21.0 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    58.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavo piatto Naturale Nylon 6/6

10154601

Fascia di prezzo
1,2619 € - 1,2619 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    19.1 mm
  • Altezza totale
    21.0 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    82.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavo piatto Naturale Nylon 6/6

10154595

Fascia di prezzo
0,4319 € - 0,3994 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    19.1 mm
  • Altezza totale
    21.0 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    82.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavo piatto 55.4 mm 19.1 mm Naturale Nylon 6/6

10108666

Fascia di prezzo
0,5859 € - 0,5401 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Larghezza interna
    14.8 mm
  • Larghezza cavo
    19.0 mm
  • Altezza interno
    7.1 mm
  • Diametro foro di montaggio
    4.8 mm
Fermacavo piatto 4.0 mm 67.0 mm 10.0 mm Naturale Poliammide

10035979

Fascia di prezzo
0,5636 € - 0,5226 €

Livelli di giacenza
5767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Larghezza interna
    54.1 mm
  • Larghezza cavo
    10.0 mm
  • Diametro foro di montaggio
    4.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.0 - 2.0 mm
Fermacavo piatto 77.0 mm 7.2 mm Naturale Nylon 6/6

10154410

Fascia di prezzo
0,375 € - 0,3409 €

Livelli di giacenza
8756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Larghezza interna
    64.5 mm
  • Larghezza cavo
    20.0 mm
  • Altezza interno
    7.2 mm
  • Diametro foro di montaggio
    4.75 mm