Menu Ricerca

Perline di ferrite

Disponibile

Le perline di ferrite sono comunemente utilizzate nei circuiti elettronici per sopprimere il rumore ad alta frequenza e altri disturbi ad alta frequenza che possono verificarsi. Questi dispositivi passivi migliorano la qualità dell'alimentazione dei circuiti stampati.

La nostra gamma di ferriti è disponibile in configurazioni a passaggio singolo o multiplo e in numerose tipologie, tra cui: perline rivestite, assiali, soppressori multilinea e toroidi.

  • Materiale ferrite: K5B RMS-303
  • Adesivo: RMS-301
  • Filo: RMS-306, RMS-307 e RMS-308
  • Colore: nero

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
56 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza inserto Impedenza a 100 MHz Impedenza a 25 MHz Diametro inserto Acquista
0,7873 € - 0,8748 € 761 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
383 Ω
236 Ω
11.2 mm
0,0237 € - 0,0264 € Richiedi il lead time qui
1.4 mm
48 Ω
22 Ω
1.4 mm
0,3454 € - 0,3837 € Richiedi il lead time qui
13.5 mm
78 Ω
37 Ω
13.5 mm
0,5678 € - 0,6309 € 441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
87 Ω
44 Ω
15.0 mm
3,3349 € - 3,7055 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
155 Ω
85 Ω
16.0 mm
0,1211 € - 0,1346 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
6.0 mm
0,7373 € - 0,8192 € 7660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
97 Ω
53 Ω
15.0 mm
0,6952 € - 0,7725 € 954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
59 Ω
33 Ω
16.0 mm
0,7465 € - 0,8295 € 18420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
105 Ω
61 Ω
15.0 mm
0,3712 € - 0,4124 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
73 Ω
33 Ω
14.0 mm
0,8198 € - 0,9109 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
70 Ω
26 Ω
19.0 mm
0,3009 € - 0,3343 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
0,1845 € - 0,2051 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
667 Ω
726 Ω
5.2 mm
0,2019 € - 0,2244 € 4213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
0,0453 € - 0,0504 € Richiedi il lead time qui
7.5 mm
113 Ω
68 Ω
3.5 mm
0,1213 € - 0,1348 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
460 Ω
390 Ω
0.85 mm
0,5612 € - 0,6236 € 588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
68 Ω
40 Ω
12.0 mm
0,4044 € - 0,4493 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
52 Ω
27 Ω
12.7 mm
10320303 0,3572 € - 0,3969 € Richiedi il lead time qui
13.5 mm
53 Ω
28 Ω
13.5 mm
0,025 € - 0,0278 € Richiedi il lead time qui
1.4 mm
49 Ω
26 Ω
1.4 mm
  • di 3
Perlina di ferrite RMS-303 383 Ω 10.2 mm (L) Nero

10319970

Fascia di prezzo
0,8748 € - 0,7873 €

Livelli di giacenza
761 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    K5B A5
  • Lunghezza inserto
    10.2 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    11.2 mm
Toroide di ferrite 1.4 mm 3.0 mm 22 Ω 48 Ω K5B

10640692

Fascia di prezzo
0,0264 € - 0,0237 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    RMS-303
  • Lunghezza inserto
    1.4 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    1.4 mm
37 Ω 78 Ω RMS-303

10320310

Fascia di prezzo
0,3837 € - 0,3454 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    13.5 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    13.5 mm
Toroide di ferrite 15.0 mm 10.0 mm 44 Ω 87 Ω RMS-303

10320365

Fascia di prezzo
0,6309 € - 0,5678 €

Livelli di giacenza
441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    15.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    15.0 mm
Toroide di ferrite 16.0 mm 20.0 mm 85 Ω 155 Ω RMS-303

10320440

Fascia di prezzo
3,7055 € - 3,3349 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    16.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    16.0 mm
Perlina di ferrite RMS-303 580 Ω 10.0 mm (L) Nero

10431924

Fascia di prezzo
0,1346 € - 0,1211 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    10.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    6.0 mm
  • Diametro totale
    6.0 mm
Toroide di ferrite 15.0 mm 12.0 mm 53 Ω 97 Ω RMS-303

10320372

Fascia di prezzo
0,8192 € - 0,7373 €

Livelli di giacenza
7660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    15.0 mm
  • Codice doganale
    8547900000
  • Diametro inserto
    15.0 mm
Toroide di ferrite 16.0 mm 8.0 mm 33 Ω 59 Ω RMS-303

10641248

Fascia di prezzo
0,7725 € - 0,6952 €

Livelli di giacenza
954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    16.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    16.0 mm
Toroide di ferrite 15.0 mm 15.0 mm 61 Ω 105 Ω RMS-303

10320389

Fascia di prezzo
0,8295 € - 0,7465 €

Livelli di giacenza
18420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    15.0 mm
  • Codice doganale
    8547900000
  • Diametro inserto
    15.0 mm
Toroide di ferrite 14.0 mm 8.0 mm 33 Ω 73 Ω RMS-303

10638781

Fascia di prezzo
0,4124 € - 0,3712 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    14.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    14.0 mm
Toroide di ferrite 19.0 mm 7.5 mm 26 Ω 70 Ω RMS-303

10630020

Fascia di prezzo
0,9109 € - 0,8198 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    19.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    19.0 mm
Toroide di ferrite 15.0 mm 6.0 mm 26 Ω 70 Ω RMS-303

10630013

Fascia di prezzo
0,3343 € - 0,3009 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    15.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    15.0 mm
Perlina di ferrite K5B;Copper;Epoxy Glue 667 Ω 10.0 mm (L) Nero

10638484

Fascia di prezzo
0,2051 € - 0,1845 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    10.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    5.2 mm
  • Diametro totale
    5.2 mm
Perlina di ferrite RMS-303 680 Ω 10.0 mm (L) Nero

10319611

Fascia di prezzo
0,2244 € - 0,2019 €

Livelli di giacenza
4213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    10.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    5.2 mm
  • Diametro totale
    5.2 mm
Ferrite per saldatura 3.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 68 Ω 113 Ω K5B

10319550

Fascia di prezzo
0,0504 € - 0,0453 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    K5B RMS-303
  • Lunghezza inserto
    7.5 mm
  • Codice doganale
    8547900000
  • Diametro inserto
    3.5 mm
  • Diametro totale
    7.5 mm
Perlina di ferrite K5B;Copper;Epoxy Glue 460 Ω 10.0 mm (L) Nero

10319567

Fascia di prezzo
0,1348 € - 0,1213 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    10.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    0.85 mm
  • Diametro totale
    6.0 mm
Toroide di ferrite 12.0 mm 20.0 mm 10.0 mm 40 Ω 68 Ω K5B

10320280

Fascia di prezzo
0,6236 € - 0,5612 €

Livelli di giacenza
588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    A5
  • Lunghezza inserto
    12.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    12.0 mm
Toroide di ferrite 12.7 mm 21.2 mm 6.0 mm 27 Ω 52 Ω K5B

10638804

Fascia di prezzo
0,4493 € - 0,4044 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    A5
  • Lunghezza inserto
    12.7 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    12.7 mm
Toroide di ferrite 13.5 mm 22.0 mm 6.3 mm 28 Ω 53 Ω K5B

10320303

Fascia di prezzo
0,3969 € - 0,3572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    A5
  • Lunghezza inserto
    13.5 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    13.5 mm
Toroide di ferrite 1.4 mm 3.0 mm 26 Ω 49 Ω K5B

10638750

Fascia di prezzo
0,0278 € - 0,025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    RMS-303
  • Lunghezza inserto
    1.4 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    1.4 mm