Menu Ricerca

Ferrite per saldatura 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 39 Ω 76 Ω K5B

This axial style ferrite bead is supplied on a reel. It has an impedance of 39 Ω at 25 MHz and impedance of 76 Ω at 100 MHz.
Codice articolo Essentra :

10419618

Codice articolo precedente:

RRHL35-45-8T26

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 3999 0,0457 €
4000 + 0,0411 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

45,70 €

1000 x 0,0457 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale (nome esteso) K5B RMS-303
Lunghezza inserto 4.5 mm
Codice doganale 8504901100
Diametro inserto 3.5 mm
Diametro totale 4.5 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci