Menu Ricerca

Perline di ferrite

Disponibile

Le perline di ferrite sono comunemente utilizzate nei circuiti elettronici per sopprimere il rumore ad alta frequenza e altri disturbi ad alta frequenza che possono verificarsi. Questi dispositivi passivi migliorano la qualità dell'alimentazione dei circuiti stampati.

La nostra gamma di ferriti è disponibile in configurazioni a passaggio singolo o multiplo e in numerose tipologie, tra cui: perline rivestite, assiali, soppressori multilinea e toroidi.

  • Materiale ferrite: K5B RMS-303
  • Adesivo: RMS-301
  • Filo: RMS-306, RMS-307 e RMS-308
  • Colore: nero

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
56 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza inserto Impedenza a 100 MHz Impedenza a 25 MHz Diametro inserto Acquista
0,0411 € - 0,0457 € Richiedi il lead time qui
4.7 mm
72 Ω
46 Ω
3.5 mm
0,8141 € - 0,9045 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
77 Ω
35 Ω
19.0 mm
0,7679 € - 0,8532 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
63 Ω
23 Ω
25.0 mm
0,0426 € - 0,0474 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
0,0243 € - 0,027 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
42 Ω
21 Ω
1.5 mm
0,0282 € - 0,0313 € Richiedi il lead time qui
2.8 mm
35 Ω
13 Ω
2.8 mm
0,0313 € - 0,0348 € Richiedi il lead time qui
4.5 mm
76 Ω
47 Ω
3.5 mm
0,0256 € - 0,0285 € Richiedi il lead time qui
1.4 mm
49 Ω
26 Ω
1.4 mm
0,0465 € - 0,0516 € Richiedi il lead time qui
7.5 mm
113 Ω
68 Ω
3.5 mm
0,1243 € - 0,1381 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
460 Ω
390 Ω
0.85 mm
0,6504 € - 0,7227 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
263 Ω
171 Ω
7.6 mm
0,0243 € - 0,027 € Richiedi il lead time qui
1.3 mm
47 Ω
26 Ω
1.3 mm
0,3919 € - 0,4355 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.8 mm
47 Ω
25 Ω
13.8 mm
0,1434 € - 0,1593 € 30500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
750 Ω
860 Ω
6.0 mm
0,0243 € - 0,027 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
38 Ω
17 Ω
1.2 mm
0,1241 € - 0,1379 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
6.0 mm
1,8954 € - 2,106 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.8 mm
174 Ω
106 Ω
12.8 mm
0,7126 € - 0,7918 € 954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
59 Ω
33 Ω
16.0 mm
0,0243 € - 0,027 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
42 Ω
20 Ω
1.0 mm
0,354 € - 0,3933 € Richiedi il lead time qui
13.5 mm
78 Ω
37 Ω
13.5 mm
  • di 3
Ferrite per saldatura 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 46 Ω 72 Ω K5B

10434147

Fascia di prezzo
0,0457 € - 0,0411 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    K5B RMS-303
  • Lunghezza inserto
    4.7 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    3.5 mm
  • Diametro totale
    4.7 mm
Toroide di ferrite 19.0 mm 7.0 mm 35 Ω 77 Ω K5B

10431955

Fascia di prezzo
0,9045 € - 0,8141 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    19.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    19.0 mm
  • Lunghezza totale
    7.0 mm
Toroide di ferrite 25.0 mm 7.0 mm 23 Ω 63 Ω K5B

10431979

Fascia di prezzo
0,8532 € - 0,7679 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    25.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    25.0 mm
  • Lunghezza totale
    7.0 mm
Ferrite per saldatura 2.5 mm 7.0 mm 7.0 mm 56 Ω 89 Ω K5B

10641361

Fascia di prezzo
0,0474 € - 0,0426 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    K5B RMS-303
  • Lunghezza inserto
    7.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    2.5 mm
  • Diametro totale
    7.0 mm
Toroide di ferrite 1.5 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10641255

Fascia di prezzo
0,027 € - 0,0243 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    RMS-303
  • Lunghezza inserto
    1.5 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    1.5 mm
Toroide di ferrite 2.8 mm 13 Ω 35 Ω K5B

10638811

Fascia di prezzo
0,0313 € - 0,0282 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    2.8 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    2.8 mm
  • Lunghezza totale
    2.5 mm
Ferrite per saldatura 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 47 Ω 76 Ω K5B

10434161

Fascia di prezzo
0,0348 € - 0,0313 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    K5B RMS-303
  • Lunghezza inserto
    4.5 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    3.5 mm
  • Diametro totale
    4.5 mm
Toroide di ferrite 1.4 mm 3.0 mm 26 Ω 49 Ω K5B

10638750

Fascia di prezzo
0,0285 € - 0,0256 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    RMS-303
  • Lunghezza inserto
    1.4 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    1.4 mm
Ferrite per saldatura 3.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 68 Ω 113 Ω K5B

10319550

Fascia di prezzo
0,0516 € - 0,0465 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    K5B RMS-303
  • Lunghezza inserto
    7.5 mm
  • Codice doganale
    8547900000
  • Diametro inserto
    3.5 mm
  • Diametro totale
    7.5 mm
Perlina di ferrite 0.85 mm 10.0 mm 460 Ω Nero K5B

10319567

Fascia di prezzo
0,1381 € - 0,1243 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    10.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    0.85 mm
Perlina di ferrite 7.6 mm 10.0 mm 263 Ω Nero K5B A5

10628829

Fascia di prezzo
0,7227 € - 0,6504 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    K5B A5
  • Lunghezza inserto
    10.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    7.6 mm
Toroide di ferrite 1.3 mm 26 Ω 47 Ω K5B

10629987

Fascia di prezzo
0,027 € - 0,0243 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    RMS-303
  • Lunghezza inserto
    1.3 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    1.3 mm
Toroide di ferrite 13.8 mm 6.4 mm 25 Ω 47 Ω K5B

10560853

Fascia di prezzo
0,4355 € - 0,3919 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    13.8 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    13.8 mm
  • Lunghezza totale
    6.4 mm
Perlina di ferrite 6.0 mm 10.0 mm 750 Ω Nero K5B

10319598

Fascia di prezzo
0,1593 € - 0,1434 €

Livelli di giacenza
30500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    10.0 mm
  • Codice doganale
    8547900000
  • Diametro inserto
    6.0 mm
Toroide di ferrite 1.2 mm 17 Ω 38 Ω K5B

10638774

Fascia di prezzo
0,027 € - 0,0243 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    RMS-303
  • Lunghezza inserto
    1.2 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    1.2 mm
Perlina di ferrite 6.0 mm 10.0 mm 580 Ω Nero K5B

10431924

Fascia di prezzo
0,1379 € - 0,1241 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    10.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    6.0 mm
Toroide di ferrite 12.8 mm 106 Ω 174 Ω K5B

10320419

Fascia di prezzo
2,106 € - 1,8954 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    12.8 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    12.8 mm
  • Lunghezza totale
    21.3 mm
Toroide di ferrite 16.0 mm 8.0 mm 33 Ω 59 Ω K5B

10641248

Fascia di prezzo
0,7918 € - 0,7126 €

Livelli di giacenza
954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    16.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
Toroide di ferrite 1.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

10630037

Fascia di prezzo
0,027 € - 0,0243 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    1.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    1.0 mm
  • Lunghezza totale
    2.0 mm
Perlina di ferrite 13.5 mm 22.0 mm 37 Ω 78 Ω K5B Nero

10320310

Fascia di prezzo
0,3933 € - 0,354 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    13.5 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    13.5 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm