Questi fissaggi di sicurezza (KLM) sono clip di tenuta per giunti progettate per impedire lo sgancio involontario del perno della forcella, garantendo la sicurezza e l'integrità dei collegamenti.
Il meccanismo assicura che l'elemento di fissaggio rimanga saldamente agganciato anche in presenza di elevati livelli di vibrazioni o sollecitazioni. L'elemento di fissaggio è progettato per resistere a manomissioni o rimozioni non autorizzate, rendendolo perfetto per le applicazioni che richiedono sicurezza e protezione.
È semplice da installare e rimuovere senza l'ausilio di altri strumenti. È inoltre di lunga durata e resistente a condizioni ambientali estreme. Solitamente utilizzato nei macchinari e nelle apparecchiature industriali, nel settore edilizio e automobilistico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRR3445, SRR3444
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol. h11 | Materiale | l2 | d2 tol. h11 | h2 | h1 | l1 +0.10 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,082 € - 0,1128 € | Richiedi il lead time qui |
5.0
|
Acciaio
|
2.5
|
4.0
|
5.2
|
8.4
|
0.74
|
||
| 0,1128 € - 0,1435 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
Acciaio
|
5.5
|
9.0
|
10.5
|
18.0
|
1.15
|
||
| 0,6253 € - 1,0353 € | Richiedi il lead time qui |
20.0-25.0
|
Acciaio
|
5.5-6.5
|
16.0-18.0
|
19.0
|
34.0
|
1.80
|
||
| 0,164 € - 0,2153 € | Richiedi il lead time qui |
14.0
|
Acciaio
|
5.5
|
10.0
|
12.2
|
20.0
|
1.25
|
||
| 0,0615 € - 0,082 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
Acciaio
|
3.0
|
5.0
|
6.8
|
11.25
|
0.74
|
||
| 0,1128 € - 0,1435 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
Acciaio
|
4.5
|
8.0
|
9.5
|
16.3
|
1.05
|
||
| 0,082 € - 0,1128 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
Acciaio
|
3.5
|
6.0
|
7.4
|
11.9
|
0.94
|
||
| 0,082 € - 0,1128 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
Acciaio
|
2.0
|
3.2
|
4.3
|
7.2
|
0.64
|
||
| 0,533 € - 0,7585 € | Richiedi il lead time qui |
16.0-18.0
|
Acciaio
|
5.5-6.0
|
12.0
|
14.3
|
24.0
|
1.35
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare