Menu Ricerca

Accessorio di fissaggio di sicurezza 16.0-18.0 24.0 22.7 Acciaio

Il fissaggio di sicurezza (KLM) garantisce che l'elemento di fissaggio rimanga saldamente agganciato anche se sottoposto a livelli elevati di vibrazioni o sollecitazioni, impedendo il disinnesto o l'allentamento. È semplice da installare e rimuovere senza l'ausilio di strumenti aggiuntivi. Zincato argento e resistente alla corrosione.
Codice articolo Essentra :

20212582

Codice articolo precedente:

20212582

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 0,7585 €
100 - 249 0,6048 €
250 - 749 0,574 €
750 + 0,533 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

0,76 €

1 x 0,7585 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h11 16.0-18.0
d2 tol. h11 12.0
h1 24.0
h2 14.3
l1 +0.10 1.35
l2 5.5-6.0
l3 1.5
l4 7.6
l5 0.8
w 22.7
Forza assiale max. kN 14.00
Finitura Zincato argento
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci