Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli accessori per ventole offrono protezione e consentono il montaggio di piccole ventole CC e CA per applicazioni in ambito industriale e informatico. I fissaggi per ventola in silicone rappresentano un metodo di installazione più semplice e veloce rispetto ai tradizionali fissaggi a vite. Sono caratterizzati da una gomma altamente estensibile per un facile montaggio della ventola e assemblaggio del componente, oltre proteggere da urti e vibrazioni. Sono ideali per il raffreddamento delle applicazioni elettroniche e sono semplici da installare. Inoltre, prevengono l'ingresso della polvere e proteggono l'utente da danni accidentali e lesioni personali
Codice Serie: SRFMB
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore massimo ventola | Diametro foro | Diametro testa | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8025 € - 0,8025 € | 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.075 in
1.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 1,7495 € - 1,7495 € | 970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 10313206 | 0,2138 € - 0,2436 € | 93001 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,1541 € - 0,1541 € | 5868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2351 € - 0,2705 € | 9626 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3498 € - 0,3886 € | Richiedi il lead time qui |
2.008 in
51. mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3374 € - 0,3651 € | 172603 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2351 € - 0,2705 € | 46610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2436 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1902 € - 0,2179 € | 36332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1295 € - 0,1572 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2305 € - 0,2652 € | 25009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1902 € - 0,2179 € | 83026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare