Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli accessori per ventole offrono protezione e consentono il montaggio di piccole ventole CC e CA per applicazioni in ambito industriale e informatico. I fissaggi per ventola in silicone rappresentano un metodo di installazione più semplice e veloce rispetto ai tradizionali fissaggi a vite. Sono caratterizzati da una gomma altamente estensibile per un facile montaggio della ventola e assemblaggio del componente, oltre proteggere da urti e vibrazioni. Sono ideali per il raffreddamento delle applicazioni elettroniche e sono semplici da installare. Inoltre, prevengono l'ingresso della polvere e proteggono l'utente da danni accidentali e lesioni personali.
Codice Serie: SRRCOFM
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Dimensioni ventola | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4128 € - 2,6809 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
A scatto
|
||
| 2,4128 € - 2,6809 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
A scatto
|
||
| 2,4878 € - 2,7642 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
A scatto
|
||
| 2,1621 € - 2,4023 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
A scatto
|
||
| 2,4128 € - 2,6809 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
A scatto
|
||
| 9,9677 € - 9,9677 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Vite
|
||
| 2,1621 € - 2,4023 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
A scatto
|
||
| 2,4878 € - 2,7642 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
A scatto
|
||
| 2,4878 € - 2,7642 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
A scatto
|
||
| 2,1621 € - 2,4023 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
A scatto
|
||
| 2,3066 € - 2,5629 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
A scatto
|
||
| 2,3033 € - 2,5592 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
A scatto
|
||
| 1,1047 € - 1,7704 € | 8228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Vite
|
||
| 1,058 € - 1,7218 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Vite
|
||
| 8,5118 € - 8,5118 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
105.4 mm
105.4 mm
|
Vite
|
||
| 0,9969 € - 0,9969 € | 5617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Vite
|
||
| 8,0535 € - 10,0669 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Vite
|
||
| 0,9928 € - 1,6287 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Vite
|
||
| 3,3152 € - 3,3152 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 9,8309 € - 9,8309 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
240.0 mm
240.0 mm
|
Vite
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare