Menu Ricerca

Fissaggi per ventole

Disponibile

Gli accessori per ventole offrono protezione e consentono il montaggio di piccole ventole CC e CA per applicazioni in ambito industriale e informatico. I fissaggi per ventola in silicone rappresentano un metodo di installazione più semplice e veloce rispetto ai tradizionali fissaggi a vite. Sono caratterizzati da una gomma altamente estensibile per un facile montaggio della ventola e assemblaggio del componente, oltre proteggere da urti e vibrazioni. Sono ideali per il raffreddamento delle applicazioni elettroniche e sono semplici da installare. Inoltre, prevengono l'ingresso della polvere e proteggono l'utente da danni accidentali e lesioni personali.

Codice Serie: SRRCOFM

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
49 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Dimensioni ventola Metodo di montaggio Acquista
2,3033 € - 2,5592 € Richiedi il lead time qui
ABS
125.0 mm
A scatto
0,1369 € - 0,1995 € 44780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Gomma
4.5 mm
Push In
2,4128 € - 2,6809 € Richiedi il lead time qui
ABS
125.0 mm
A scatto
2,1621 € - 2,4023 € Richiedi il lead time qui
ABS
125.0 mm
A scatto
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Poliammide 6.6 caricata al 30% con fibra di vetro
92.0 mm
Vite
Richiedi il lead time qui
Poliammide 6.6 caricata al 30% con fibra di vetro
40.0 mm
Vite
540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Poliammide 6.6 caricata al 30% con fibra di vetro
120.0 mm
Vite
Richiedi il lead time qui
Poliammide 6.6 caricata al 30% con fibra di vetro
80.0 mm
Vite
Richiedi il lead time qui
Poliammide 6.6 caricata al 30% con fibra di vetro
60.0 mm
Vite
  • di 3
Griglia in plastica a innesto rapido A clip 125.0 mm ABS Grigio

20065713

Fascia di prezzo
2,5592 € - 2,3033 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Forma
    Quadrato
  • Dimensioni ventola
    125.0 mm
Supporto per ventola con manico staccabile in Elastomero Nero 83.5 mm

10340448

Fascia di prezzo
0,1995 € - 0,1369 €

Livelli di giacenza
44780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma siliconica
  • Metodo di montaggio
    Push In
  • Dimensioni ventola
    4.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Griglia in plastica a innesto rapido A clip 125.0 mm ABS Grigio

20065737

Fascia di prezzo
2,6809 € - 2,4128 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Forma
    Quadrato
  • Dimensioni ventola
    125.0 mm
Griglia in plastica a innesto rapido A clip 125.0 mm ABS Grigio

20065775

Fascia di prezzo
2,4023 € - 2,1621 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Forma
    Quadrato
  • Dimensioni ventola
    125.0 mm
Filter Cover 92.0 mm Poliammide 6.6 caricata al 30% con fibra di vetro Nero

20602406


Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Dimensioni ventola
    92.0 mm
  • Spessore totale
    12.5 mm
  • Larghezza totale
    96.9 mm
Filter Cover 40.0 mm Poliammide 6.6 caricata al 30% con fibra di vetro Nero

20618568


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Dimensioni ventola
    40.0 mm
  • Spessore totale
    8.3 mm
  • Larghezza totale
    46.7 mm
Filter Cover 120.0 mm Poliammide 6.6 caricata al 30% con fibra di vetro Nero

10560297


Livelli di giacenza
540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Dimensioni ventola
    120.0 mm
  • Spessore totale
    12.6 mm
  • Larghezza totale
    126.0 mm
Filter Cover 80.0 mm Poliammide 6.6 caricata al 30% con fibra di vetro Nero

10412527


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Dimensioni ventola
    80.0 mm
  • Spessore totale
    12.5 mm
  • Larghezza totale
    86.57 mm
Filter Cover 60.0 mm Poliammide 6.6 caricata al 30% con fibra di vetro Nero

10417126


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Dimensioni ventola
    60.0 mm
  • Spessore totale
    12.5 mm
  • Larghezza totale
    65.0 mm