Menu Ricerca

Ganci di supporto

Disponibile

I ganci di supporto sono utili per controllare i carichi in varie applicazioni, come la verniciatura e la movimentazione dei materiali. Ideali per applicazioni gravose. Sono resistenti alla corrosione.

  • I ganci in filo metallico forniscono supporto per la movimentazione dei carichi per una varietà di applicazioni.
  • Ideali per la verniciatura, il trattamento delle superfici e la movimentazione del materiale.
  • Riutilizzabili.
Materiale: Ferro, Acciaio Colore: Naturale, Codice Serie: SR1087

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
45 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma L Materiale W Tipo WD Acquista
0,0526 € - 0,0551 € 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Forma a CV
75.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
2.0 mm
0,1401 € - 0,1552 € Richiedi il lead time qui
Forma a CV
200.0 mm
Ferro
30.0 mm
2
3.0 mm
0,0718 € - 0,0753 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Forma a CV
150.0 mm
Ferro
30.0 mm
2
2.0 mm
0,0534 € - 0,0596 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A forma di C
75.0 mm
Ferro
20.0 mm
3
2.0 mm
0,0493 € - 0,0515 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Forma a CV
60.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
2.0 mm
  • di 3
Ganci a sezione rotonda piegati a CV 2.0 mm 75.0 mm Ferro

10339800

Fascia di prezzo
0,0551 € - 0,0526 €

Livelli di giacenza
14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci a sezione rotonda piegati a CV 3.0 mm 200.0 mm Ferro

10339855

Fascia di prezzo
0,1552 € - 0,1401 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    2
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci a sezione rotonda piegati a CV 2.0 mm 150.0 mm Ferro

10206492

Fascia di prezzo
0,0753 € - 0,0718 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    2
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci in filo metallico a sezione rotonda piegati a C 3 2.0 mm 75.0 mm Ferro

10206522

Fascia di prezzo
0,0596 € - 0,0534 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci a sezione rotonda piegati a CV 2.0 mm 60.0 mm Ferro

10206454

Fascia di prezzo
0,0515 € - 0,0493 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato