Menu Ricerca

Ganci per sistema di sospensione - A forma di S

Disponibile

I ganci a S per sistema di sospensione servono per appendere materiali stampati e di marketing quando vengono utilizzati in combinazione con clip per espositore, ventose e altri elementi di fissaggio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Diametro filo Acquista
0,1879 € - 0,1879 € 2245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
16.0 mm
0,1191 € - 0,1395 € Richiedi il lead time qui
48.0 mm
21.0 mm
0,1358 € - 0,2959 € 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
9.5 mm
0,1185 € - 0,1185 € 32885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
21.0 mm
Gancio per sistema di sospensione 80.0 mm Acciaio

10380116

Fascia di prezzo
0,1879 € - 0,1879 €

Livelli di giacenza
2245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Diametro filo
    16.0 mm
  • Materiale gancio
    Acciaio
  • Forma
    Forma a S
  • Codice doganale
    7326909890
Gancio per sistema di sospensione 48.0 mm Acciaio

10380307

Fascia di prezzo
0,1395 € - 0,1191 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    48.0 mm
  • Diametro filo
    21.0 mm
  • Materiale gancio
    Acciaio
  • Forma
    Forma a S
  • Codice doganale
    7326909890
Gancio per sistema di sospensione 39.0 mm Polistirene

10394373

Fascia di prezzo
0,2959 € - 0,1358 €

Livelli di giacenza
2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    39.0 mm
  • Diametro filo
    9.5 mm
  • Materiale gancio
    Polistirene
  • Forma
    Forma a S
  • Codice doganale
    3926909790
Gancio per sistema di sospensione 38.0 mm Acciaio

10380291

Fascia di prezzo
0,1185 € - 0,1185 €

Livelli di giacenza
32885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    38.0 mm
  • Diametro filo
    21.0 mm
  • Materiale gancio
    Acciaio
  • Forma
    Forma a S
  • Codice doganale
    7326909890