Menu Ricerca

Ganci per sistema di sospensione - Diritti

Disponibile

I ganci diritti per sistema di sospensione servono per appendere materiali stampati e di marketing quando vengono utilizzati in combinazione con clip per espositori, ventose e altri elementi di fissaggio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Diametro filo Acquista
0,2421 € - 0,2818 € 71470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1200.0 mm
1.2 m
Gancio per sistema di sospensione 1200.0 mm Acciaio

10380093

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,2421 €

Livelli di giacenza
71470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza massima gancio
    1200.0 mm
  • Lunghezza minima gancio
    125.0 mm
  • Lunghezza totale
    1200.0 mm
  • Diametro filo
    1.2 m
  • Materiale filo
    Nylon naturale