Questi giunti a forcella, noti anche come forcelle, sono un tipo di accoppiamento in cui le parti accoppiate si inseriscono tra le forcelle e sono fissate in posizione da perni a forcella. Servono come collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.
Sono progettati per creare un collegamento affidabile e forte e per resistere all'usura. Sono in grado di sopportare carichi e sollecitazioni elevati, il che li rende adatti alle applicazioni per impieghi gravosi.
Sono facili da installare e regolare grazie alla filettatura standard. Questa selezione di componenti comprende filettature standard destrorse e sinistrorse. Vengono impiegati soprattutto come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento. Tuttavia, si possono trovare anche in diversi altri settori e applicazioni, come quello automobilistico, edile e manifatturiero.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Igumid G, Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione forcella | Verso del filetto | Finitura | Materiale | Tipo filetto | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,134 € - 10,9778 € | Richiedi il lead time qui |
4x8
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 316
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
| 14,7908 € - 22,755 € | Richiedi il lead time qui |
10x40
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 316
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 66,1228 € - 88,1603 € | Richiedi il lead time qui |
20x40
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 316
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 24,0363 € - 36,982 € | Richiedi il lead time qui |
14x28
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 316
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
| 15,6723 € - 24,1183 € | Richiedi il lead time qui |
12x24
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 316
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 6,232 € - 9,594 € | Richiedi il lead time qui |
8x32
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 316
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 10,7523 € - 16,5435 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10x20
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 316
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 5,453 € - 8,3845 € | Richiedi il lead time qui |
8x16
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 316
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 3,8745 € - 5,9553 € | Richiedi il lead time qui |
6x12
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 316
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| 1,6503 € - 2,542 € | Richiedi il lead time qui |
5x10
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 316
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 26,9883 € - 41,5228 € | Richiedi il lead time qui |
16x32
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 316
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
| 0,5228 € - 0,7995 € | Richiedi il lead time qui |
4x8
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
| 3,7515 € - 5,7708 € | Richiedi il lead time qui |
8x16
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
| 10,9265 € - 16,81 € | Richiedi il lead time qui |
20x40
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 0,82 € - 1,2608 € | Richiedi il lead time qui |
8x16
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 0,5228 € - 0,8098 € | Richiedi il lead time qui |
4x16
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
4.0
|
16.0
|
||
| 28,3925 € - 43,6753 € | Richiedi il lead time qui |
14x56
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
| 67,9268 € - 90,569 € | Richiedi il lead time qui |
35x72
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
35.0
|
72.0
|
||
| 1,2813 € - 1,9783 € | Richiedi il lead time qui |
10x20
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 0,6355 € - 0,984 € | Richiedi il lead time qui |
6x12
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare