20213589
20213589
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 4,33 € |
| 50 - 99 | 3,46 € |
| 100 - 199 | 3,25 € |
| 200 - 499 | 3,03 € |
| 500 + | 2,81 € |
| Verso del filetto | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 16.0 |
| l1 ±0.3 | 35.0 |
| d2 | M10 |
| d3 ±0.5 | 16.0 |
| d4 ±0.5 | 24.0 |
| d5 ±0.5 | 16.0 |
| Peso g | 103.8 |
| h1 ±0.3 | 20.0 |
| h2 ±0.3 | 16.0 |
| h3 | 1.15 |
| l2 min | 15.5 |
| A/F1 | 13.0 |
| Forza di estrazione min. Kg | 8.0 |
| Carico statico max. Kg | 400.0 |
| Carico dinamico C max. Kg | 160.0 |
| Forza richiesta per movimento max. Kg | 8.0 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare