Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(3 categorie prodotti)
Tutti i nostri giunti sferici e raccordi sono forniti con un dado esagonale per un’installazione sicura. Questi giunti sono ampiamente utilizzati in sistemi di sospensione, dispositivi medicali, sterzi per automotive e macchinari per l’edilizia grazie alla loro durata e facilità d’uso.
I giunti sferici e raccordi offrono robustezza e durata, garantendo prestazioni affidabili anche in presenza di carichi pesanti. Con un design con estremità a sfera e alloggiamento a brugola, offrono flessibilità, consentendo rotazione e movimento multidirezionale riducendo al minimo l’attrito.
I giunti sferici e raccordi con cappucci di tenuta agevolano collegamenti fluidi e ad attrito ridotto tra i componenti, garantendone la durata. Composti da un raccordo a sfera in un incavo, questi giunti consentono il libero movimento tra le parti collegate. Solitamente, la sfera ruota all’interno di un alloggiamento fissato ai componenti, con un cappuccio di tenuta che impedisce la contaminazione.
I giunti sferici e raccordi con alloggiamenti piatti collegano gli elementi offrendo al contempo un movimento uniforme e multidirezionale. Il design piatto dell’alloggiamento migliora la rigidità, impedendo la rotazione e garantendo un allineamento preciso. Progettati per durare nel tempo e ridurre l’attrito, questi giunti sono in grado di sopportare carichi considerevoli e un uso frequente.
Questi giunti sferici e raccordi possono essere utilizzati per unire due componenti in vari modi. Sono robusti e duraturi e garantiscono prestazioni affidabili anche in presenza di carichi molto elevati. Consentono un movimento efficiente e preciso, assicurando un funzionamento regolare e riducendo l'attrito.
Hanno un'estremità a forma di sfera e un alloggiamento a forma di incavo, che gli conferisce grande mobilità e flessibilità. Il design consente la rotazione e il movimento angolare, rendendoli perfetti per le applicazioni multidirezionali.
Sono forniti senza dado esagonale. Grazie alla facilità di installazione e al collegamento sicuro, sono ampiamente utilizzati nei sistemi di automazione, nelle apparecchiature mediche e nelle attrezzature per l'edilizia.
Questi giunti sferici e raccordi con alloggiamento piano sono utilizzati per collegare tra loro due elementi. Il sistema di sfere e raccordi di questi giunti consente un movimento fluido e flessibile in numerose direzioni. La parte piana sull'alloggiamento facilita l'installazione consentendo a una chiave di afferrare il pezzo.
La sfera e il raccordo garantiscono prestazioni durature e un funzionamento agevole, riducendo l'attrito e l'usura dei componenti di collegamento e consentendo la flessibilità in presenza di sfalsamenti.
Sono forniti senza dado esagonale. Grazie alla facilità di installazione e al collegamento sicuro, sono ampiamente utilizzati nei sistemi di automazione, nelle apparecchiature mediche e nelle attrezzature per l'edilizia.
Questi giunti a sfera e raccordi con tappi sigillanti sono utilizzati per collegare due componenti in numerosi modi. L'attrito e l'usura sono ridotti al minimo, assicurando prestazioni durature per un funzionamento regolare.
Sono costituiti da una sfera che si inserisce in un incavo, consentendo alle due sezioni di muoversi liberamente l'una rispetto all'altra. Nella maggior parte dei giunti sferici e raccordi, la sfera è posizionata su un mandrino che ruota all'interno di un alloggiamento. L'alloggiamento è tipicamente fissato su ciascuno dei due componenti da combinare. Un tappo di tenuta è collegato all'alloggiamento per evitare che polvere, detriti e altre particelle penetrino nel giunto e provochino danni.
Sono forniti senza dado esagonale. Grazie alla facilità di installazione e al collegamento sicuro, sono ampiamente utilizzati nei sistemi di automazione, nelle apparecchiature mediche e nelle attrezzature per l'edilizia.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare