20213657
20213657
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 2,47 € |
| 50 - 99 | 1,98 € |
| 100 - 199 | 1,85 € |
| 200 - 499 | 1,73 € |
| 500 - 999 | 1,61 € |
| 1000 + | 1,48 € |
| Verso del filetto | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 13.0 |
| l1 ±0.3 | 30.0 |
| d2 | M8 |
| d3 ±0.5 | 13.0 |
| d4 ±0.5 | 19.3 |
| d5 ±0.5 | 13.0 |
| Peso g | 53.1 |
| h1 ±0.3 | 16.5 |
| h2 ±0.3 | 13.0 |
| h3 | 1.15 |
| l2 min | 14.0 |
| A/F1 | 11.0 |
| Forza di estrazione min. Kg | 6.0 |
| Carico statico max. Kg | 200.0 |
| Carico dinamico C max. Kg | 80.0 |
| Forza richiesta per movimento max. Kg | 6.0 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare