20213664
20213664
| Quantità | Prezzo unitario | 
|---|---|
| 1 - 49 | 4,99 € | 
| 50 - 99 | 3,99 € | 
| 100 - 199 | 3,74 € | 
| 200 - 499 | 3,49 € | 
| 500 - 999 | 3,24 € | 
| 1000 + | 2,99 € | 
| Verso del filetto | Left Hand | 
|---|---|
| d1 | 16.0 | 
| l1 ±0.3 | 35.0 | 
| d2 | M10 | 
| d3 ±0.5 | 16.0 | 
| d4 ±0.5 | 24.0 | 
| d5 ±0.5 | 16.0 | 
| Peso g | 103.8 | 
| h1 ±0.3 | 20.0 | 
| h2 ±0.3 | 16.0 | 
| h3 | 1.15 | 
| l2 min | 15.5 | 
| A/F1 | 13.0 | 
| Forza di estrazione min. Kg | 8.0 | 
| Carico statico max. Kg | 400.0 | 
| Carico dinamico C max. Kg | 160.0 | 
| Forza richiesta per movimento max. Kg | 8.0 | 
| Materiale | Acciaio | 
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare