20213794
20213794
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 15,85 € |
| 50 - 99 | 14,27 € |
| 100 - 199 | 12,68 € |
| 200 - 499 | 11,89 € |
| 500 + | 11,10 € |
| Verso del filetto | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 8.0 |
| l1 ±0.3 | 22.0 |
| d2 | M5 |
| d3 ±0.5 | 8.0 |
| d4 ±0.5 | 12.8 |
| d5 ±0.5 | 8.0 |
| Peso g | 10.0 |
| h1 ±0.3 | 9.0 |
| h2 ±0.3 | 0.65 |
| h3 | 15.2 |
| l2 min | 10.2 |
| A/F1 | 7.0 |
| Forza di estrazione min. Kg | 3.0 |
| Carico statico max. Kg | 50.0 |
| Carico dinamico C max. Kg | 20.0 |
| Forza richiesta per movimento max. Kg | 3.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare