Menu Ricerca

Giunti sferici e raccordi - con tappo di chiusura

In produzione

Questi giunti a sfera e raccordi con tappi sigillanti sono utilizzati per collegare due componenti in numerosi modi. L'attrito e l'usura sono ridotti al minimo, assicurando prestazioni durature per un funzionamento regolare.

Sono costituiti da una sfera che si inserisce in un incavo, consentendo alle due sezioni di muoversi liberamente l'una rispetto all'altra. Nella maggior parte dei giunti sferici e raccordi, la sfera è posizionata su un mandrino che ruota all'interno di un alloggiamento. L'alloggiamento è tipicamente fissato su ciascuno dei due componenti da combinare. Un tappo di tenuta è collegato all'alloggiamento per evitare che polvere, detriti e altre particelle penetrino nel giunto e provochino danni.

Sono forniti senza dado esagonale. Grazie alla facilità di installazione e al collegamento sicuro, sono ampiamente utilizzati nei sistemi di automazione, nelle apparecchiature mediche e nelle attrezzature per l'edilizia.

  • L'attrito e l'usura sono ridotti al minimo, assicurando prestazioni durature.
  • Un tappo di tenuta è collegato all'alloggiamento per evitare che polvere, detriti e altre particelle penetrino nel giunto.
  • Utilizzati nei sistemi di automazione, nelle apparecchiature mediche e nelle attrezzature per l'edilizia.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
32 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d4 Verso del filetto d1 l1 ±0.3 Materiale d3 Acquista
10,17 € - 14,53 € Richiedi il lead time qui
M16
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Acciaio
22.0
2,11 € - 3,02 € Richiedi il lead time qui
M6
14.8
Right Hand
10.0
25.0
Acciaio
10.0
9,81 € - 14,02 € Richiedi il lead time qui
M14
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Acciaio
22.0
9,34 € - 13,34 € Richiedi il lead time qui
M14
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Acciaio
22.0
4,64 € - 6,63 € Richiedi il lead time qui
M12
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Acciaio
16.0
53,42 € - 71,22 € Richiedi il lead time qui
M14
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Acciaio inossidabile
22.0
5,57 € - 7,95 € Richiedi il lead time qui
M8
19.3
Left Hand
13.0
30.0
Acciaio inossidabile
13.0
53,42 € - 71,22 € Richiedi il lead time qui
M16
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Acciaio inossidabile
22.0
8,42 € - 12,03 € Richiedi il lead time qui
M5
12.8
Left Hand
8.0
22.0
Acciaio inossidabile
8.0
53,42 € - 71,22 € Richiedi il lead time qui
M14
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Acciaio inossidabile
22.0
53,42 € - 71,22 € Richiedi il lead time qui
M16
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Acciaio inossidabile
22.0
10,81 € - 15,44 € Richiedi il lead time qui
M12
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Acciaio inossidabile
16.0
  • di 2
Giunto a sfera e raccordo Destra 22.0 M16 Acciaio

20213268

Fascia di prezzo
14,53 € - 10,17 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Giunto a sfera e raccordo Destra 10.0 M6 Acciaio

20213206

Fascia di prezzo
3,02 € - 2,11 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Giunto a sfera e raccordo Sinistra 22.0 M14 Acciaio

20213329

Fascia di prezzo
14,02 € - 9,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Giunto a sfera e raccordo Destra 22.0 M14 Acciaio

20213244

Fascia di prezzo
13,34 € - 9,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Giunto a sfera e raccordo Sinistra 16.0 M12 Acciaio

20213312

Fascia di prezzo
6,63 € - 4,64 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Giunto a sfera e raccordo Destra 22.0 M14 Acciaio inossidabile

20213411

Fascia di prezzo
71,22 € - 53,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Giunto a sfera e raccordo Sinistra 13.0 M8 Acciaio inossidabile

20213466

Fascia di prezzo
7,95 € - 5,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Giunto a sfera e raccordo Destra 22.0 M16 Acciaio inossidabile

20213428

Fascia di prezzo
71,22 € - 53,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Giunto a sfera e raccordo Sinistra 8.0 M5 Acciaio inossidabile

20213442

Fascia di prezzo
12,03 € - 8,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Giunto a sfera e raccordo Sinistra 22.0 M14 Acciaio inossidabile

20213503

Fascia di prezzo
71,22 € - 53,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Giunto a sfera e raccordo Sinistra 22.0 M16 Acciaio inossidabile

20213510

Fascia di prezzo
71,22 € - 53,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Giunto a sfera e raccordo Sinistra 16.0 M12 Acciaio inossidabile

20213480

Fascia di prezzo
15,44 € - 10,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0